Upínač jednoduše a jistě polohuje obrobky a jiné díly proti dorazům a opěrkám ještě před samotným upnutím např. v nástrojárnách.
Tažný / tlačný upínač je možno osadit prostřednictvím závitů dalšími prvky odpovídajícími obrobku jako prizmou, výkyvnou opěrkou atd.
Tento výrobek 23229.0020 - Tažné a tlačné upínače / Standardní pružina (d1: M12) je variantou skupiny výrobků Tažné a tlačné upínače (EH 23229.)
Čípek
Pouzdro
Pružina
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels