Tyto čelisti jsou příslušenstvím pro upínací bloky EH 23231..
Tento výrobek 23231.0021 - Standardní čelisti pro upínací blok / Výkyvná čelist (čelist: zušlechtěná ocel / segment: zušlechtěná ocel, indukčně kalená) (Jmenovitý rozměr: 100 mm) je variantou skupiny výrobků Standardní čelisti pro upínací blok (EH 23231.)
Opěrná patka
Čelist
Upevňovací šrouby jsou součástí dodávky.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels