23150.0014 - Upínky
DIN 6315 B tvar U

Tato upínka (upínací čelist) ve tvaru U dle DIN 6314 B se používá především pro mechanické upínání obrobků.

Tento výrobek 23150.0014 - Upínky DIN 6315 B tvar U / (Jmenovitý rozměr b1: 14 mm, l1: 125 mm) je variantou skupiny výrobků Upínky DIN 6315 B tvar U (EH 23150.)

Jmenovitý rozměr b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
Pro šrouby [mm]
Pro šrouby [palec]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
38 mm
Pro šrouby [mm]:
M12, M14
Pro šrouby [palec]:
1/2 palec
Objednací číslo:
23150.0014
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr b1: 14 mm
  • l1: 125 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 12 mm
  • b4: 6 mm
  • Pro šrouby: M12, M14
  • Pro šrouby: 1/2 palec
  • Hmotnost: 578 g
Upínky

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, lakovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23150.0014
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.