23200.0010 - Pohyblivé podpěry
pro upínku

Pohyblivé podpěry se používají v kombinaci s upínači.

Tento výrobek 23200.0010 - Pohyblivé podpěry pro upínku / (d1: 8,5 mm) je variantou skupiny výrobků Pohyblivé podpěry pro upínku (EH 23200.)

d1 [mm]
Pro šroub [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
8,5 mm
Pro šroub [mm]:
M6, M8
Objednací číslo:
23200.0010
Dokumenty
Pohyblivé podpěry
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 14 mm
  • Pro šroub: M6, M8
  • Hmotnost: 24 g
Pohyblivé podpěry

Materiál

Rýhovaný šroub

  • Mosaz

Kroužek

  • Hliník, vysoce pevný

Pružina

  • Nerez
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23200.0010
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Nevyhovuje RoHS

Není v souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.