Přítlačný díl i protikus jsou spojeny s upínkou, čímž je upínka okamžitě použitelná. Upínka je opatřena na každém konci upínacím nosem a může se podle případu upínání otočit.
Tento výrobek 23185.0013 - Upínky ozubené, s přestavitelným protikusem / (Jmenovitý rozměr d1: 13 mm, h1: 0 mm – 55 mm) je variantou skupiny výrobků Upínky ozubené, s přestavitelným protikusem (EH 23185.)
Velké upínací výšky se řeší pomocí prodloužení podepření (EH 23185.).
Pro upínání je možno použít šroub do T-drážky DIN 787 (EH 23030.) nebo závrtný šroub DIN 6379 (EH 23040.).
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels