23060.0016 - Podložky
DIN 6340 zušlechtěné

Zušlechtěné podložky (podložky) jsou vyrobeny dle DIN 6340.

Tento výrobek 23060.0016 - Podložky DIN 6340 zušlechtěné / (d1: 17 mm) je variantou skupiny výrobků Podložky DIN 6340 zušlechtěné (EH 23060.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Pro šrouby [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
6 mm
Pro šrouby [mm]:
M16
Objednací číslo:
23060.0016
Dokumenty
Podložky
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 6 mm
  • Pro šrouby: M16
  • Hmotnost: 55 g
Podložky

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, ražená, strojně rovnaná, fosfátovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23060.0016
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.