Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 60 výsledků
Provedení:
Kulová podložka z nerezi, provedení C
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
6 kN
Další detaily
Kulová podložka z nerezi, provedení C – obrázek 1, Nerez 1.4305
d1 H13: 6,4 mm
d3 : 12 mm
h1 : 0,7 mm
h2 : 2,3 mm
h4 s kuželovou pánví provedení D: ~ 4,0 mm
h4 s kuželovou pánví provedení G: ~ 5,2 mm
r1 : 9 mm
Pro čep d6 : 6 mm
Pro šrouby d6 : M6
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 6 kN
Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 6 Nm
Hmotnost: 1 g
show article view
Provedení:
Kulová podložka z nerezi, provedení C
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
6 kN
Další detaily
Kulová podložka z nerezi, provedení C – obrázek 1, Nerez A4
d1 H13: 6,4 mm
d3 : 12 mm
h1 : 0,7 mm
h2 : 2,3 mm
h4 s kuželovou pánví provedení D: ~ 4,0 mm
h4 s kuželovou pánví provedení G: ~ 5,2 mm
r1 : 9 mm
Pro čep d6 : 6 mm
Pro šrouby d6 : M6
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 6 kN
Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 6 Nm
Hmotnost: 1 g
show article view
Provedení:
Kulová podložka z nerezi, provedení C
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
12 kN
Další detaily
Kulová podložka z nerezi, provedení C – obrázek 1, Nerez 1.4305
d1 H13: 8,4 mm
d3 : 17 mm
h1 : 0,6 mm
h2 : 3,2 mm
h4 s kuželovou pánví provedení D: ~ 5,3 mm
h4 s kuželovou pánví provedení G: ~ 6,8 mm
r1 : 12 mm
Pro čep d6 : 8 mm
Pro šrouby d6 : M8
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 12 kN
Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 16 Nm
Hmotnost: 2,8 g
show article view
Provedení:
Kulová podložka z nerezi, provedení C
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
12 kN
Další detaily
Kulová podložka z nerezi, provedení C – obrázek 1, Nerez A4
d1 H13: 8,4 mm
d3 : 17 mm
h1 : 0,6 mm
h2 : 3,2 mm
h4 s kuželovou pánví provedení D: ~ 5,3 mm
h4 s kuželovou pánví provedení G: ~ 6,8 mm
r1 : 12 mm
Pro čep d6 : 8 mm
Pro šrouby d6 : M8
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 12 kN
Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 16 Nm
Hmotnost: 2,8 g
show article view
Provedení:
Kulová podložka z nerezi, provedení C
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
16 kN
Další detaily
Kulová podložka z nerezi, provedení C – obrázek 1, Nerez 1.4305
d1 H13: 10,5 mm
d3 : 21 mm
h1 : 0,8 mm
h2 : 4 mm
h4 s kuželovou pánví provedení D: ~ 6,3 mm
h4 s kuželovou pánví provedení G: ~ 7,1 mm
r1 : 15 mm
Pro čep d6 : 10 mm
Pro šrouby d6 : M10
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 16 kN
Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 32 Nm
Hmotnost: 5 g
show article view
Provedení:
Kulová podložka z nerezi, provedení C
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
16 kN
Další detaily
Kulová podložka z nerezi, provedení C – obrázek 1, Nerez A4
d1 H13: 10,5 mm
d3 : 21 mm
h1 : 0,8 mm
h2 : 4 mm
h4 s kuželovou pánví provedení D: ~ 6,3 mm
h4 s kuželovou pánví provedení G: ~ 7,1 mm
r1 : 15 mm
Pro čep d6 : 10 mm
Pro šrouby d6 : M10
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 16 kN
Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 32 Nm
Hmotnost: 5 g
show article view
Provedení:
Kulová podložka z nerezi, provedení C
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
24 kN
Další detaily
Kulová podložka z nerezi, provedení C – obrázek 1, Nerez 1.4305
d1 H13: 13 mm
d3 : 24 mm
h1 : 1,1 mm
h2 : 4,6 mm
h4 s kuželovou pánví provedení D: ~ 7,9 mm
h4 s kuželovou pánví provedení G: ~ 8,9 mm
r1 : 17 mm
Pro čep d6 : 12 mm
Pro šrouby d6 : M12
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 24 kN
Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 56 Nm
Hmotnost: 7,7 g
show article view
Provedení:
Kulová podložka z nerezi, provedení C
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
24 kN
Další detaily
Kulová podložka z nerezi, provedení C – obrázek 1, Nerez A4
d1 H13: 13 mm
d3 : 24 mm
h1 : 1,1 mm
h2 : 4,6 mm
h4 s kuželovou pánví provedení D: ~ 7,9 mm
h4 s kuželovou pánví provedení G: ~ 8,9 mm
r1 : 17 mm
Pro čep d6 : 12 mm
Pro šrouby d6 : M12
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 24 kN
Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 56 Nm
Hmotnost: 7,7 g
show article view
Provedení:
Kulová podložka z nerezi, provedení C
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
45 kN
Další detaily
Kulová podložka z nerezi, provedení C – obrázek 1, Nerez 1.4305
d1 H13: 17 mm
d3 : 30 mm
h1 : 1,3 mm
h2 : 5,3 mm
h4 s kuželovou pánví provedení D: ~ 9,3 mm
h4 s kuželovou pánví provedení G: ~ 10,1 mm
r1 : 22 mm
Pro čep d6 : 16 mm
Pro šrouby d6 : M16
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 45 kN
Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 135 Nm
Hmotnost: 13 g
show article view
Provedení:
Kulová podložka z nerezi, provedení C
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
45 kN
Další detaily
Kulová podložka z nerezi, provedení C – obrázek 1, Nerez A4
d1 H13: 17 mm
d3 : 30 mm
h1 : 1,3 mm
h2 : 5,3 mm
h4 s kuželovou pánví provedení D: ~ 9,3 mm
h4 s kuželovou pánví provedení G: ~ 10,1 mm
r1 : 22 mm
Pro čep d6 : 16 mm
Pro šrouby d6 : M16
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 45 kN
Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 135 Nm
Hmotnost: 13 g
show article view
Provedení:
Kulová podložka z nerezi, provedení C
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
71 kN
Další detaily
Kulová podložka z nerezi, provedení C – obrázek 1, Nerez 1.4305
d1 H13: 21 mm
d3 : 36 mm
h1 : 2 mm
h2 : 6,3 mm
h4 s kuželovou pánví provedení D: ~ 11,6 mm
h4 s kuželovou pánví provedení G: ~ 12,1 mm
r1 : 27 mm
Pro čep d6 : 20 mm
Pro šrouby d6 : M20
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 71 kN
Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 280 Nm
Hmotnost: 23 g
show article view
Provedení:
Kulová podložka z nerezi, provedení C
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
71 kN
Další detaily
Kulová podložka z nerezi, provedení C – obrázek 1, Nerez A4
d1 H13: 21 mm
d3 : 36 mm
h1 : 2 mm
h2 : 6,3 mm
h4 s kuželovou pánví provedení D: ~ 11,6 mm
h4 s kuželovou pánví provedení G: ~ 12,1 mm
r1 : 27 mm
Pro čep d6 : 20 mm
Pro šrouby d6 : M20
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 71 kN
Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 280 Nm
Hmotnost: 23 g
show article view
Provedení:
Kulová podložka z nerezi, provedení C
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
105 kN
Další detaily
Kulová podložka z nerezi, provedení C – obrázek 1, Nerez 1.4305
d1 H13: 25 mm
d3 : 44 mm
h1 : 2,4 mm
h2 : 8,2 mm
h4 s kuželovou pánví provedení D: ~ 14,9 mm
h4 s kuželovou pánví provedení G: ~ 15,4 mm
r1 : 32 mm
Pro čep d6 : 24 mm
Pro šrouby d6 : M24
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 105 kN
Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 455 Nm
Hmotnost: 46 g
show article view
Provedení:
Kulová podložka z nerezi, provedení C
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
105 kN
Další detaily
Kulová podložka z nerezi, provedení C – obrázek 1, Nerez A4
d1 H13: 25 mm
d3 : 44 mm
h1 : 2,4 mm
h2 : 8,2 mm
h4 s kuželovou pánví provedení D: ~ 14,9 mm
h4 s kuželovou pánví provedení G: ~ 15,4 mm
r1 : 32 mm
Pro čep d6 : 24 mm
Pro šrouby d6 : M24
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 105 kN
Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 455 Nm
Hmotnost: 46 g
show article view
Provedení:
Kulová podložka z nerezi, provedení C
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
191 kN
Další detaily
Kulová podložka z nerezi, provedení C – obrázek 1, Nerez 1.4305
d1 H13: 31 mm
d3 : 56 mm
h1 : 3,6 mm
h2 : 11,2 mm
h4 s kuželovou pánví provedení D: ~ 18,8 mm
h4 s kuželovou pánví provedení G: ~ 18,8 mm
r1 : 41 mm
Pro čep d6 : 30 mm
Pro šrouby d6 : M30
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 191 kN
Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 1050 Nm
Hmotnost: 104 g
show article view
Provedení:
Kulová podložka z nerezi, provedení C
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
191 kN
Další detaily
Kulová podložka z nerezi, provedení C – obrázek 1, Nerez A4
d1 H13: 31 mm
d3 : 56 mm
h1 : 3,6 mm
h2 : 11,2 mm
h4 s kuželovou pánví provedení D: ~ 18,8 mm
h4 s kuželovou pánví provedení G: ~ 18,8 mm
r1 : 41 mm
Pro čep d6 : 30 mm
Pro šrouby d6 : M30
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 191 kN
Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 1050 Nm
Hmotnost: 104 g
show article view
Provedení:
Kulová podložka z nerezi, provedení C
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
-
Další detaily
Kulová podložka z nerezi, provedení C – obrázek 1, Nerez 1.4305
d1 H13: 37 mm
d3 : 68 mm
h1 : 4,6 mm
h2 : 14 mm
h4 s kuželovou pánví provedení D: ~ 23,4 mm
r1 : 50 mm
Pro čep d6 : 36 mm
Pro šrouby d6 : M36
Hmotnost: 193 g
show article view
Provedení:
Kulová podložka z nerezi, provedení C
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
-
Další detaily
Kulová podložka z nerezi, provedení C – obrázek 1, Nerez A4
d1 H13: 37 mm
d3 : 68 mm
h1 : 4,6 mm
h2 : 14 mm
h4 s kuželovou pánví provedení D: ~ 23,4 mm
r1 : 50 mm
Pro čep d6 : 36 mm
Pro šrouby d6 : M36
Hmotnost: 193 g
show article view
Provedení:
Kulová podložka z nerezi, provedení C
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
-
Další detaily
Kulová podložka z nerezi, provedení C – obrázek 1, Nerez 1.4305
d1 H13: 43 mm
d3 : 78 mm
h1 : 6,5 mm
h2 : 17 mm
h4 s kuželovou pánví provedení D: ~ 28,3 mm
r1 : 58 mm
Pro čep d6 : 42 mm
Pro šrouby d6 : M42
Hmotnost: 313 g
show article view
Provedení:
Kulová podložka z nerezi, provedení C
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
-
Další detaily
Kulová podložka z nerezi, provedení C – obrázek 1, Nerez A4
d1 H13: 43 mm
d3 : 78 mm
h1 : 6,5 mm
h2 : 17 mm
h4 s kuželovou pánví provedení D: ~ 28,3 mm
r1 : 58 mm
Pro čep d6 : 42 mm
Pro šrouby d6 : M42
Hmotnost: 313 g
show article view
Provedení:
Kulová podložka z nerezi, provedení C
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
-
Další detaily
Kulová podložka z nerezi, provedení C – obrázek 1, Nerez 1.4305
d1 H13: 50 mm
d3 : 92 mm
h1 : 8 mm
h2 : 21 mm
h4 s kuželovou pánví provedení D: ~ 35 mm
r1 : 67 mm
Pro čep d6 : 48 mm
Pro šrouby d6 : M48
Hmotnost: 545 g
show article view
Provedení:
Kulová podložka z nerezi, provedení C
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
-
Další detaily
Kulová podložka z nerezi, provedení C – obrázek 1, Nerez A4
d1 H13: 50 mm
d3 : 92 mm
h1 : 8 mm
h2 : 21 mm
h4 s kuželovou pánví provedení D: ~ 35 mm
r1 : 67 mm
Pro čep d6 : 48 mm
Pro šrouby d6 : M48
Hmotnost: 545 g
show article view
Provedení:
kuželová pánev z nerezi provedení D
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
6 kN
Další detaily
kuželová pánev z nerezi provedení D – obrázek 2, Nerez 1.4305
d2 H13: 7,1 mm
d4 : 12 mm
d5 : 11 mm
h3 : 2,8 mm
Pro čep d6 : 6 mm
Pro šrouby d6 : M6
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 6 kN
Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 6 Nm
Hmotnost: 1,3 g
show article view
Provedení:
kuželová pánev z nerezi provedení D
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
6 kN
Další detaily
kuželová pánev z nerezi provedení D – obrázek 2, Nerez A4
d2 H13: 7,1 mm
d4 : 12 mm
d5 : 11 mm
h3 : 2,8 mm
Pro čep d6 : 6 mm
Pro šrouby d6 : M6
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 6 kN
Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 6 Nm
Hmotnost: 1,3 g
show article view
Materiál
Kulová podložka
Kuželová pánev
Značení
Provedení z nerezi A4 se značením (rýhováním) dle obrázku.
Montáž
Kuželová pánev provedení D je pouze pro rovné kruhové otvory.
Pro oválné otvory se používá pouze provedení G.
Datový list EH 23050. Kulové podložky / kuželové pánve – odpovídající DIN 6319, nerez
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.