Upínače horní posuvné, velikost 40

EH 23310.

Upínač horní posuvný lze mimo jiné použít i tam, kde není možné využít pootočení upínače při manipulaci s obrobkem.

Upínače mají tyto výhody:

  • Snadnější a rychlejší výměna obrobku díky posunutí ramene upínače dopředu nebo dozadu.
  • Rozsah upnutí je ve vodorovném směru mezi l1 min. a l1 max..
  • Při výměně obrobku může být rameno upínače posunuto z l1 max. o rozměr l2 dozadu.
  • Rychlé ruční upnutí pomocí upínacího šroubu, přestavitelné páky nebo oboustranné excentrické upínací páky.
  • Stejně jako u všech upínačů, lze upínací rameno otočit doleva nebo doprava. Použití polohovacího kroužku 23310.0350 umožňuje fixaci upínací pozice. Tímto se zvyšuje h1 minimálně o 7 mm (zdvih mínus 7 mm). 
  • Kompaktní provedení s nízkými nároky na prostor při upínání.
  • Jednoduché nastavení také na velké upínací výšky pomocí meziválců.

Vzhledem k tomu, že není u provedení s pákou známa síla, kterou působí obsluha, je upínací síla v tabulkách uvedena jako orientační hodnota. Průměrná hodnota byla stanovena testováním.

Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků

Provedení
obrázek
d2 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Zdvih [mm]
Upínací síla [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s přestavitelnou pákou s axiálním ložiskem
obrázek:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Zdvih [mm]:
20 mm
Upínací síla [kN]:
6 kN
Objednací číslo:
23310.0083
CAD
Dokumenty
Upínače horní
  • s přestavitelnou pákou s axiálním ložiskem – obrázek 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 82 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 108 mm
  • Zdvih: 20 mm
  • Upínací síla1): 6 kN
  • Hmotnost: 1400 g
show article view
Upínače horní
Provedení:
s přestavitelnou pákou s axiálním ložiskem
obrázek:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Zdvih [mm]:
30 mm
Upínací síla [kN]:
6 kN
Objednací číslo:
23310.0086
CAD
Dokumenty
Upínače horní
  • s přestavitelnou pákou s axiálním ložiskem – obrázek 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 82 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 108 mm
  • Zdvih: 30 mm
  • Upínací síla1): 6 kN
  • Hmotnost: 1560 g
show article view
Upínače horní
Provedení:
s upínacím šroubem
obrázek:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Zdvih [mm]:
20 mm
Upínací síla [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
23310.0084
CAD
Dokumenty
Upínače horní
  • s upínacím šroubem – obrázek 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 13 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • Zdvih: 20 mm
  • Utahovací moment max.: 40 Nm
  • Upínací síla: 10 kN
  • Hmotnost: 1075 g
show article view
Upínače horní
Provedení:
s upínacím šroubem
obrázek:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Zdvih [mm]:
30 mm
Upínací síla [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
23310.0087
CAD
Dokumenty
Upínače horní
  • s upínacím šroubem – obrázek 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 13 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • Zdvih: 30 mm
  • Utahovací moment max.: 40 Nm
  • Upínací síla: 10 kN
  • Hmotnost: 1239 g
show article view
Upínače horní
Provedení:
s excentrickou upínací pákou
obrázek:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Zdvih [mm]:
20 mm
Upínací síla [kN]:
4 kN
Objednací číslo:
23310.0085
CAD
Dokumenty
Upínače horní
  • s excentrickou upínací pákou – obrázek 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 28 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 100 mm
  • Zdvih: 20 mm
  • Upínací síla1): 4 kN
  • Hmotnost: 1396 g
show article view
Upínače horní
Provedení:
s excentrickou upínací pákou
obrázek:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Zdvih [mm]:
30 mm
Upínací síla [kN]:
4 kN
Objednací číslo:
23310.0088
CAD
Dokumenty
Upínače horní
  • s excentrickou upínací pákou – obrázek 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 28 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 100 mm
  • Zdvih: 30 mm
  • Upínací síla1): 4 kN
  • Hmotnost: 1562 g
show article view
Upínače horní

Materiál

Upínač

  • Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná a broušená

Upínací páka

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, oranžová RAL 2004, mat
  • Legovaná ocel, tvrzená, brynýrovaná

Odkazy

Upínací výška může být zvýšena pomocí meziválců EH 23310. a podložek EH 1107 a EH 1108. Může být také snížena např. výkyvnými opěrkami EH 22730.

Montáž

Tyto upínače se upevňují dvěma způsoby:

  1. pomocí matice pro T-drážku DIN 508 (EH 23010.) do T-drážky,
  2. pomocí závrtného šroubu např. přímo do desky přípravku.

Válec musí dosedat celou plochou.

Obsluha

  1. Upínací rameno posunout dozadu.
  2. Vložit obrobek.
  3. Upínací rameno posunout dopředu.
  4. Polohu upínacího ramena nastavit pomocí rýhovaného šroubu.
  5. Zajistit / zakontrovat upínací polohu pomocí rýhované matice.
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23310. Upínače horní – posuvné, velikost 40
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínače horní
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.