Upínače horní otočné, velikost 40

EH 23310.

Upínač horní je univerzální mechanický upínací prvek pro rychlé a komfortní upnutí a výměnu obrobku pomocí rukou otočného upínacího ramene.

Upínače mají tyto výhody:

  • Rychlé ruční upnutí pomocí upínacího šroubu, přestavitelné páky nebo excentrické upínací páky.
  • Snadná a rychlá výměna obrobků, kterou umožňuje pootočení upínače vlevo nebo vpravo.
  • Plynulé nastavení pomocí polohovacího kroužku 23310.0350.
  • Použitím polohovacího kroužku 23310.0350 dosáhneme maximální přesnosti u opakovaného upínání. Tímto se zvyšuje h1 minimálně o 7 mm (zdvih mínus 7 mm).
  • Kompaktní provedení s nízkými nároky na prostor při upínání.
  • Jednoduché nastavení také na velké upínací výšky pomocí meziválců.

Vzhledem k tomu, že není u provedení s pákou známa síla, kterou působí obsluha, je upínací síla v tabulkách uvedena jako orientační hodnota. Průměrná hodnota byla stanovena testováním.

Vaše vyhledávání dosáhlo 9 výsledků

Provedení
obrázek
d2 [mm]
h1 [mm]
Zdvih [mm]
Upínací síla [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s přestavitelnou pákou s axiálním ložiskem
obrázek:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
Zdvih [mm]:
20 mm
Upínací síla [kN]:
6 kN
Objednací číslo:
23310.0050
CAD
Dokumenty
Upínače horní
  • s přestavitelnou pákou s axiálním ložiskem – obrázek 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • Zdvih: 20 mm
  • Upínací síla1): 6 kN
  • Hmotnost: 1194 g
show article view
Upínače horní
Provedení:
s přestavitelnou pákou s axiálním ložiskem
obrázek:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Zdvih [mm]:
30 mm
Upínací síla [kN]:
6 kN
Objednací číslo:
23310.0053
CAD
Dokumenty
Upínače horní
  • s přestavitelnou pákou s axiálním ložiskem – obrázek 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • Zdvih: 30 mm
  • Upínací síla1): 6 kN
  • Hmotnost: 1359 g
show article view
Upínače horní
Provedení:
s přestavitelnou pákou s axiálním ložiskem
obrázek:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Zdvih [mm]:
40 mm
Upínací síla [kN]:
6 kN
Objednací číslo:
23310.0056
CAD
Dokumenty
Upínače horní
  • s přestavitelnou pákou s axiálním ložiskem – obrázek 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • Zdvih: 40 mm
  • Upínací síla1): 6 kN
  • Hmotnost: 1639 g
show article view
Upínače horní
Provedení:
s upínacím šroubem
obrázek:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
Zdvih [mm]:
20 mm
Upínací síla [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
23310.0051
CAD
Dokumenty
Upínače horní
  • s upínacím šroubem – obrázek 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Zdvih: 20 mm
  • Utahovací moment max.: 40 Nm
  • Upínací síla: 10 kN
  • Hmotnost: 853 g
show article view
Upínače horní
Provedení:
s upínacím šroubem
obrázek:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Zdvih [mm]:
30 mm
Upínací síla [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
23310.0054
CAD
Dokumenty
Upínače horní
  • s upínacím šroubem – obrázek 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Zdvih: 30 mm
  • Utahovací moment max.: 40 Nm
  • Upínací síla: 10 kN
  • Hmotnost: 964 g
show article view
Upínače horní
Provedení:
s upínacím šroubem
obrázek:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Zdvih [mm]:
40 mm
Upínací síla [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
23310.0057
CAD
Dokumenty
Upínače horní
  • s upínacím šroubem – obrázek 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Zdvih: 40 mm
  • Utahovací moment max.: 40 Nm
  • Upínací síla: 10 kN
  • Hmotnost: 1266 g
show article view
Upínače horní
Provedení:
s excentrickou upínací pákou
obrázek:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
Zdvih [mm]:
20 mm
Upínací síla [kN]:
4 kN
Objednací číslo:
23310.0052
CAD
Dokumenty
Upínače horní
  • s excentrickou upínací pákou – obrázek 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • Zdvih: 20 mm
  • Upínací síla1): 4 kN
  • Hmotnost: 1213 g
show article view
Upínače horní
Provedení:
s excentrickou upínací pákou
obrázek:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Zdvih [mm]:
30 mm
Upínací síla [kN]:
4 kN
Objednací číslo:
23310.0055
CAD
Dokumenty
Upínače horní
  • s excentrickou upínací pákou – obrázek 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • Zdvih: 30 mm
  • Upínací síla1): 4 kN
  • Hmotnost: 1370 g
show article view
Upínače horní
Provedení:
s excentrickou upínací pákou
obrázek:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Zdvih [mm]:
40 mm
Upínací síla [kN]:
4 kN
Objednací číslo:
23310.0058
CAD
Dokumenty
Upínače horní
  • s excentrickou upínací pákou – obrázek 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • Zdvih: 40 mm
  • Upínací síla1): 4 kN
  • Hmotnost: 1616 g
show article view
Upínače horní

Materiál

Upínač

  • Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná a broušená

Upínací páka

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, oranžová RAL 2004, mat
  • Legovaná ocel, tvrzená, brynýrovaná

Odkazy

Upínací výška může být zvýšena pomocí meziválců EH 23310. a podložek EH 1107 a EH 1108. Může být také snížena např. výkyvnými opěrkami EH 22730.

Montáž

Tyto upínače se upevňují dvěma způsoby:

  1. pomocí matice pro T-drážku DIN 508 (EH 23010.) do T-drážky,
  2. pomocí závrtného šroubu např. přímo do desky přípravku.

Válec musí dosedat celou plochou.

Upínací výška nemůže překročit definovanou horní hranici.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23310. Upínače horní – otočné, velikost 40
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínače horní
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.