Upínače horní otočné, nízké provedení, velikost 44

EH 23310.

Upínač horní je univerzální mechanický upínací prvek pro rychlé a komfortní upnutí a výměnu obrobku pomocí rukou otočného upínacího ramene.

Upínače mají tyto výhody:

  • Rychlé ruční upnutí pomocí upínacího šroubu nebo excentrické upínací páky.
  • Snadná a rychlá výměna obrobků, kterou umožňuje pootočení upínače vlevo nebo vpravo.
  • Nízké provedení s nízkými nároky na prostor při upínání.
  • Jednoduché nastavení také na velké upínací výšky pomocí meziválců.

Vzhledem k tomu, že není u provedení s pákou známa síla, kterou působí obsluha, je upínací síla v tabulkách uvedena jako orientační hodnota. Průměrná hodnota byla stanovena testováním.

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Provedení
obrázek
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Zdvih [mm]
Upínací síla [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s excentrickou upínací pákou
obrázek:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
25 – 30 mm
h2 [mm]:
54 – 59 mm
Zdvih [mm]:
5 mm
Upínací síla [kN]:
4 kN
Objednací číslo:
23310.0034
CAD
Dokumenty
Upínače horní
  • s excentrickou upínací pákou – obrázek 1
  • d1: 44 mm
  • b1: 42 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: M12
  • h1: 25 mm – 30 mm
  • h2: 54 mm – 59 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 61 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • Zdvih: 5 mm
  • Upínací síla1): 4 kN
  • Hmotnost: 1022 g
show article view
Upínače horní
Provedení:
s upínacím šroubem
obrázek:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
25 – 30 mm
h2 [mm]:
54 – 59 mm
Zdvih [mm]:
5 mm
Upínací síla [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
23310.0035
CAD
Dokumenty
Upínače horní
  • s upínacím šroubem – obrázek 2
  • d1: 44 mm
  • b1: 42 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: M12
  • h1: 25 mm – 30 mm
  • h2: 54 mm – 59 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 61 mm
  • l2: 40 mm
  • Zdvih: 5 mm
  • Utahovací moment max.: 30 Nm
  • Upínací síla: 10 kN
  • Hmotnost: 708 g
show article view
Upínače horní

Materiál

  • Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná a broušená

Odkazy

Upínací výška může být zvýšena pomocí meziválců EH 23310. nebo také podložek EH 1107. a EH 1108.

Montáž

Tyto upínače se upevňují dvěma způsoby:

  1. pomocí matice pro T-drážku DIN 508 (EH 23010.) do T-drážky,
  2. pomocí závrtného šroubu např. přímo do desky přípravku.

Válec musí dosedat celou plochou.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23310. Upínače horní – otočné, nízké provedení, velikost 44
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínače horní
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.