23310.0161 - Meziválce

Meziválce mohou být použity ke zvětšení upínací výšky horního upínače EH 23310. Dále se mohou kombinovat s nastavitelnými podpěrami (EH 22680.), čípky (EH 22690.) a výkyvnými opěrkami (EH 22730. - EH 22741.).

Tento výrobek 23310.0161 - Meziválce / (d1 -0,1: 60 mm, l1 ±0,01: 70 mm, d2: M12) je variantou skupiny výrobků Meziválce (EH 23310.)

obrázek
d1 -0,1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
obrázek:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M12
Objednací číslo:
23310.0161
Dokumenty
Meziválce
  • obrázek 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Hmotnost: 1533 g
Meziválce

Materiál

  • Ocel, tvrzená, brynýrovaná, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23310.0161
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínače horní
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.