Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 7 výsledků
Provedení:
šroubovatelná podpěra
l2 Upínací výška max. [mm]:
50 mm
Další detaily
šroubovatelná podpěra
l2 Upínací výška max.: 50 mm
l1 min.: 38 mm
d1 : 31 mm
d2 : 31 mm
d3 : Tr 20 x 4
Nosnost: 15 kN
Hmotnost: 191 g
show article view
Provedení:
šroubovatelná podpěra
l2 Upínací výška max. [mm]:
52 mm
Další detaily
šroubovatelná podpěra
l2 Upínací výška max.: 52 mm
l1 min.: 42 mm
d1 : 50 mm
d2 : 50 mm
d3 : Tr 30 x 4
d4 : 12 mm
Nosnost: 60 kN
Hmotnost: 539 g
show article view
Provedení:
šroubovatelná podpěra
l2 Upínací výška max. [mm]:
70 mm
Další detaily
šroubovatelná podpěra
l2 Upínací výška max.: 70 mm
l1 min.: 50 mm
d1 : 50 mm
d2 : 50 mm
d3 : Tr 30 x 4
d4 : 12 mm
Nosnost: 60 kN
Hmotnost: 645 g
show article view
Provedení:
šroubovatelná podpěra
l2 Upínací výška max. [mm]:
100 mm
Další detaily
šroubovatelná podpěra
l2 Upínací výška max.: 100 mm
l1 min.: 70 mm
d1 : 50 mm
d2 : 50 mm
d3 : Tr 30 x 4
d4 : 12 mm
Nosnost: 60 kN
Hmotnost: 900 g
show article view
Provedení:
šroubovatelná podpěra
l2 Upínací výška max. [mm]:
140 mm
Další detaily
šroubovatelná podpěra
l2 Upínací výška max.: 140 mm
l1 min.: 100 mm
d1 : 69 mm
d2 : 69 mm
d3 : Tr 40 x 7
d4 : 12 mm
Nosnost: 100 kN
Hmotnost: 2614 g
show article view
Provedení:
šroubovatelná podpěra
l2 Upínací výška max. [mm]:
210 mm
Další detaily
šroubovatelná podpěra
l2 Upínací výška max.: 210 mm
l1 min.: 140 mm
d1 : 80 mm
d2 : 70 mm
d3 : Tr 50 x 8
d4 : 12 mm
Nosnost: 170 kN
Hmotnost: 4336 g
show article view
Provedení:
šroubovatelná podpěra
l2 Upínací výška max. [mm]:
300 mm
Další detaily
šroubovatelná podpěra
l2 Upínací výška max.: 300 mm
l1 min.: 190 mm
d1 : 100 mm
d2 : 80 mm
d3 : Tr 65 x 10
d4 : 12 mm
Nosnost: 350 kN
Hmotnost: 9680 g
show article view
Materiál
Nástavce
Ocel, tvrzená, brynýrovaná
Držáky
Šroubovatelné podpěry
Produkt:
držák
Pro šroubovatelnou podpěru: 50 mm
Objednací číslo:
23470.0232
držák
d1 : 31 mm
b: 40 mm
d2 : 18,5 mm
l1 : 175 mm
l2 : 30 mm
l3 : 35 mm
l4 : 90 mm
Pro šroubovatelnou podpěru: 50 mm
Hmotnost: 516 g
Produkt:
držák
Pro šroubovatelnou podpěru: 52/ 70/100 mm
Objednací číslo:
23470.0250
držák
d1 : 50 mm
b: 60 mm
d2 : 20,5 mm
l1 : 190 mm
l2 : 38 mm
l3 : 46 mm
l4 : 90 mm
Pro šroubovatelnou podpěru: 52 mm/ 70 mm/100 mm
Hmotnost: 879 g
Produkt:
držák
Pro šroubovatelnou podpěru: 140 mm
Objednací číslo:
23470.0270
držák
d1 : 69 mm
b: 80 mm
d2 : 24,5 mm
l1 : 210 mm
l2 : 48 mm
l3 : 54 mm
l4 : 90 mm
Pro šroubovatelnou podpěru: 140 mm
Hmotnost: 1279 g
Produkt:
výkyvný nástavec
Pro šroubovatelnou podpěru: 52/ 70/100 mm
Objednací číslo:
23470.0350
výkyvný nástavec
d: 50 mm
l: 32 mm
Pro šroubovatelnou podpěru: 52 mm/ 70 mm/100 mm
Hmotnost: 399 g
Produkt:
výkyvný nástavec
Pro šroubovatelnou podpěru: 140/210 mm
Objednací číslo:
23470.0365
výkyvný nástavec
d: 65 mm
l: 35 mm
Pro šroubovatelnou podpěru: 140 mm/210 mm
Hmotnost: 716 g
Produkt:
kulový nástavec
Pro šroubovatelnou podpěru: 52/ 70/100/140/210/300 mm
Objednací číslo:
23470.0171
kulový nástavec
Pro šroubovatelnou podpěru: 52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
Hmotnost: 75 g
Produkt:
prizmatický nástavec
Pro šroubovatelnou podpěru: 52/ 70/100/140/210/300 mm
Objednací číslo:
23470.0172
prizmatický nástavec
Pro šroubovatelnou podpěru: 52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
Hmotnost: 138 g
Produkt:
středící ploška
Pro šroubovatelnou podpěru: 52/ 70/100 mm
Objednací číslo:
23470.0170
středící ploška
Pro šroubovatelnou podpěru: 52 mm/ 70 mm/100 mm
Hmotnost: 107 g
Datový list EH 23470. Šroubovatelné podpěry
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.