23220.0400 - Pohyblivé podpěry

Pohyblivá podpěra slouží k podepření obrobku v určeném upínacím místě.

Přednosti pohyblivé podpěry jsou:

  • Podepření labilního obrobku
  • Snížení vibrací během obrábění
  • Fixace obrobků nepravidelných tvarů (žebrované, vroubkované) a tenkých obrobků
  • Upnutí obrobků s vyloučením deformace
  • Uživatelsky přívětivá obsluha

Tento výrobek 23220.0400 - Pohyblivé podpěry / () je variantou skupiny výrobků Pohyblivé podpěry (EH 23220.)

gewicht [g]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
gewicht [g]:
1137 g
Objednací číslo:
23220.0400
Dokumenty
Pohyblivé podpěry
  • Hmotnost: 1137 g
Pohyblivé podpěry

Materiál

Plášť

  • Hliník, červený elox

Základní těleso

  • Cementační ocel, nitridovaná, manganofosfátovaná a broušená

Poznámky

Pro bezpečnou funkci výsuvné podpěry je nutné vždy uzavřít závitové otvory M12.

Odkazy

Další možnosti upevnění jsou s montážní lištou 23210.0740.

Do závitu M8 na podpěrném čepu mohou být namontovány různé prvky (EH 22..). Je možné si na podpěrný čep namontovat vlastní prodloužení.

Upínací výška může být zvýšena pomocí meziválců EH 23310. nebo také podložek EH 1107. a EH 1108.

Montáž

Pohyblivá podpěra se upevní pomocí závitů 2 x M6 na přípravek. Pozor na správnou polohu vůči přípravku pro účel obsluhy!

Alternativa: Závitový kolík M12 x 10 se demontuje a nahradí závitovým kolíkem M12 x 30 a pohyblivá podpěra se namontuje pomocí klíče (SW 21) např. do T-drážky (není definovaná poloha vůči přípravku pro účel snadné obsluhy). Závrtný šroub M12 x 30 a matice pro T-drážku DIN 508 M12 x 14 pevnosti 10 jsou součástí dodávky.

Pohyblivou podpěru je možno o 16 mm zapustit.

Obsluha

Otáčením upínací vačky (vnitřní šestihran SW 6) na povrchu červeného ochranného pouzdra se lehce přitlačí podpěrný čep k obrobku.

  1. Dalším otáčením až na doraz (lock) - celkem 180° - upínací mechanismus sevře podpěrný čep v dané poloze. Podpěrný čep se dotýká obrobku a je sevřený.
  2. Při otáčení v opačném směru (unlock) se uvolní sevření podpěrného čepu. Při dalším otáčení až na doraz (celkem 180°) se zasune podpěrný čep do výchozí polohy.
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23220.0400
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.