Upínací čelisti je možno použít pro plovoucí upínače 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 a 23320.0014.
Tento výrobek 23320.0052 - Standardní upínací čelisti pro plovoucí upínač M12 / horní standardní upínací čelist (Upínací rozsah: 0 mm – 12 mm) je variantou skupiny výrobků Standardní upínací čelisti pro plovoucí upínač M12 (EH 23320.)
Při použití speciálních čelistí je nutno dodržet, aby upevňovací šroub (M8-12.9, 43 Nm) byl u horní upínací čelisti zašroubován 10 mm a u spodní čelisti 9 mm hluboko do těla plovoucího upínače.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels