23320.0016 - Plovoucí upínače
kombinované upnutí a blokace M16

Plovoucí upínač slouží k upnutí a podepření v určeném upínacím místě obrobku.

Přednosti plovoucího upínače jsou:

  • Je určen především pro rozměrné díly s obtížným opracováním.
  • Snížení vibrací během obrábění.
  • Upnutí přečnívajících žeber, nálitků a lišt k vyztužení upnutého dílu při jeho opracování.
  • Upnutí surových kusů bez deformace.

Tento výrobek 23320.0016 - Plovoucí upínače kombinované upnutí a blokace M16 / () je variantou skupiny výrobků Plovoucí upínače kombinované upnutí a blokace M16 (EH 23320.)

gewicht [g]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
gewicht [g]:
6597 g
Objednací číslo:
23320.0016
Dokumenty
Plovoucí upínače
  • Hmotnost: 6597 g
Plovoucí upínače

Materiál

Nastavovací pouzdro

  • Hliník, červený elox

Základní těleso

  • Cementační ocel, nitridovaná, manganofosfátovaná a broušená

Upínací čelisti

  • Cementační ocel, nitridovaná, manganofosfátovaná

Montáž

Plovoucí upínač (se závitem M16) se pomocí klíče (SW 55) upevní na přípravek.

  1. Výška a rozsah pootočení se nastaví na pouzdru upínače (červený elox) a zajistí se pomocí závitového kolíku (3 x SW 3). Při výškovém nastavení nechat větší vůli (výrobní tolerance obrobku).

Obsluha

  1. Plovoucí upínač se zatlačí dolů.
  2. Upínací čelist pootočíme až k dorazu. Plovoucí upínač se zespodu přitlačí k obrobku lehce silou pružiny.
  3. Plovoucí upínač se utáhne pomocí matice SW 24 (min. utah. moment 50 Nm, max. utah. moment 115 Nm). V průběhu upínání je obrobek sevřen a současně podepřen.
  4. Postup uvolnění je opačný.
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23320.0016
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Plovoucí upínače
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Floating Clamps
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Další varianty tohoto výrobku


Příslušenství

V případě specifických požadavků na upínání se mohou sériově dodávané horní upínací čelisti zaměnit za výměnné upínací čelisti (EH 23320.0062 / .0064 / .0066).

Další produkty
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.