Unášecí kameny DIN 2079

EH 23100.

Tyto unášecí kameny jsou vyrobeny podle DIN 2079.

Vaše vyhledávání dosáhlo 10 výsledků

Provedení
obrázek
Vřetenová hlava č.
Pro šrouby ISO 4762 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
pro vřetenové hlavy č.30 až 60, provedení A
obrázek:
1
Vřetenová hlava č.:
30
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M6 x 16 mm
Objednací číslo:
23100.0030
CAD
Dokumenty
Unášecí kameny
  • pro vřetenové hlavy č.30 až 60, provedení A – obrázek 1
  • Vřetenová hlava č.: 30
  • k: 16,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 16 mm
  • Pro šrouby ISO 4762: M6 x 16 mm
  • Hmotnost: 26 g
show article view
Unášecí kameny
Provedení:
pro vřetenové hlavy č.30 až 60, provedení A
obrázek:
1
Vřetenová hlava č.:
40
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M6 x 16 mm
Objednací číslo:
23100.0040
CAD
Dokumenty
Unášecí kameny
  • pro vřetenové hlavy č.30 až 60, provedení A – obrázek 1
  • Vřetenová hlava č.: 40
  • k: 19,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 16 mm
  • Pro šrouby ISO 4762: M6 x 16 mm
  • Hmotnost: 32 g
show article view
Unášecí kameny
Provedení:
pro vřetenové hlavy č.30 až 60, provedení A
obrázek:
1
Vřetenová hlava č.:
45
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M8 x 20 mm
Objednací číslo:
23100.0045
CAD
Dokumenty
Unášecí kameny
  • pro vřetenové hlavy č.30 až 60, provedení A – obrázek 1
  • Vřetenová hlava č.: 45
  • k: 19,5 mm
  • b2 h5: 19 mm
  • d7: 8,4 mm
  • d8: 13,5 mm
  • g: 8,3 mm
  • h: 19 mm
  • Pro šrouby ISO 4762: M8 x 20 mm
  • Hmotnost: 40 g
show article view
Unášecí kameny
Provedení:
pro vřetenové hlavy č.30 až 60, provedení A
obrázek:
1
Vřetenová hlava č.:
50 – 55
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Objednací číslo:
23100.0050
CAD
Dokumenty
Unášecí kameny
  • pro vřetenové hlavy č.30 až 60, provedení A – obrázek 1
  • Vřetenová hlava č.: 50 – 55
  • k: 26,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • Pro šrouby ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Hmotnost: 88 g
show article view
Unášecí kameny
Provedení:
pro vřetenové hlavy č.30 až 60, provedení A
obrázek:
1
Vřetenová hlava č.:
60
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Objednací číslo:
23100.0060
CAD
Dokumenty
Unášecí kameny
  • pro vřetenové hlavy č.30 až 60, provedení A – obrázek 1
  • Vřetenová hlava č.: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • Pro šrouby ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Hmotnost: 181 g
show article view
Unášecí kameny
Provedení:
pro vřetenové hlavy č.60, provedení B
obrázek:
2
Vřetenová hlava č.:
60
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Objednací číslo:
23100.0160
CAD
Dokumenty
Unášecí kameny
  • pro vřetenové hlavy č.60, provedení B – obrázek 2
  • Vřetenová hlava č.: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • Pro šrouby ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Hmotnost: 140 g
show article view
Unášecí kameny
Provedení:
pro vřetenové hlavy č.30 až 50, provedení C
obrázek:
3
Vřetenová hlava č.:
30
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Objednací číslo:
23100.0230
CAD
Dokumenty
Unášecí kameny
  • pro vřetenové hlavy č.30 až 50, provedení C – obrázek 3
  • Vřetenová hlava č.: 30
  • k: 13,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 5,5 mm
  • Pro šrouby ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Hmotnost: 32 g
show article view
Unášecí kameny
Provedení:
pro vřetenové hlavy č.30 až 50, provedení C
obrázek:
3
Vřetenová hlava č.:
40
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Objednací číslo:
23100.0240
CAD
Dokumenty
Unášecí kameny
  • pro vřetenové hlavy č.30 až 50, provedení C – obrázek 3
  • Vřetenová hlava č.: 40
  • k: 16,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 7 mm
  • Pro šrouby ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Hmotnost: 40 g
show article view
Unášecí kameny
Provedení:
pro vřetenové hlavy č.30 až 50, provedení C
obrázek:
3
Vřetenová hlava č.:
45
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M8 x 25 mm
Objednací číslo:
23100.0245
CAD
Dokumenty
Unášecí kameny
  • pro vřetenové hlavy č.30 až 50, provedení C – obrázek 3
  • Vřetenová hlava č.: 45
  • k: 17,5 mm
  • b2 h5: 19 mm
  • d7: 8,4 mm
  • d8: 13,5 mm
  • g: 10 mm
  • h: 26 mm
  • l5 ±0,1: 7,5 mm
  • Pro šrouby ISO 4762: M8 x 25 mm
  • Hmotnost: 48 g
show article view
Unášecí kameny
Provedení:
pro vřetenové hlavy č.30 až 50, provedení C
obrázek:
3
Vřetenová hlava č.:
50
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M12 x 30 mm
Objednací číslo:
23100.0250
CAD
Dokumenty
Unášecí kameny
  • pro vřetenové hlavy č.30 až 50, provedení C – obrázek 3
  • Vřetenová hlava č.: 50
  • k: 24 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 29 mm
  • l5 ±0,1: 11 mm
  • Pro šrouby ISO 4762: M12 x 30 mm
  • Hmotnost: 90 g
show article view
Unášecí kameny

Materiál

  • Legovaná ocel, tvrzená, brynýrovaná, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23100. Unášecí kameny – DIN 2079
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.