23110.0540 - Středící čepy

Středící čepy jsou určeny pro vystředění přípravků na paletě.

Tento výrobek 23110.0540 - Středící čepy / (d h6: 50 mm, l: 45 mm) je variantou skupiny výrobků Středící čepy (EH 23110.)

d - h6 [mm]
l [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
45 mm
Objednací číslo:
23110.0540
Dokumenty
Středící čepy
  • d h6: 50 mm
  • l: 45 mm
  • Hmotnost: 695 g
Středící čepy

Materiál

  • Legovaná ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23110.0540
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.