23110.0610 - Středící čepy
s osazením

Středící čepy s osazením jsou určeny pro fixaci přípravků na paletě.

Tento výrobek 23110.0610 - Středící čepy s osazením / (d h6: 25 mm, l: 12 mm) je variantou skupiny výrobků Středící čepy s osazením (EH 23110.)

d - h6 [mm]
l [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
23110.0610
Dokumenty
Středící čepy
  • d h6: 25 mm
  • l: 12 mm
  • Hmotnost: 87 g
Středící čepy

Materiál

  • Legovaná ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23110.0610
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.