23120.0012 - Kameny volné
DIN 6323

K navedení a vyrovnání upínacích přípravků na pracovním stolu stroje s T-drážkami dle DIN 650.

Oproti našroubovaným, přesahujícím, pevným a plochým kamenům pro T-drážku mají výhodu, že nemohou poškodit pracovní stůl stroje. Při použití hrubší síly dojde pouze k jejich posunutí.

Tento výrobek 23120.0012 - Kameny volné DIN 6323 / provedení A, b1 > b2 (Velikost T-drážky Přípravek b1 h6: 20 mm, Velikost T-drážky Stroj b2 h6: 12 mm) je variantou skupiny výrobků Kameny volné DIN 6323 (EH 23120.)

Provedení
obrázek
Velikost T-drážky Přípravek b1 h6 [mm]
Velikost T-drážky Stroj b2 h6 [mm]
l [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
provedení A, b1 > b2
obrázek:
1
Velikost T-drážky Přípravek b1 h6 [mm]:
20 mm
Velikost T-drážky Stroj b2 h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
32 mm
Objednací číslo:
23120.0012
Dokumenty
Kameny volné
  • provedení A, b1 > b2 – obrázek 1
  • Velikost T-drážky Přípravek b1 h6: 20 mm
  • Velikost T-drážky Stroj b2 h6: 12 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Hmotnost: 52 g
Kameny volné

Materiál

  • Ocel, tvrzená, brynýrovaná, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23120.0012
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.