Vaše vyhledávání dosáhlo 84 výsledků
Materiál:
Ocel, zinkovaná
h1 max. v upínací poloze [mm]:
16 mm
- se šroubem – obrázek 1, Ocel
- l: 63 mm
- d2: M5
- h1 max. v upínací poloze: 16 mm
- d3: 16 mm
- d5: 18,5 mm
- h2 max.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 0,75 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 62 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
h1 max. v upínací poloze [mm]:
20 mm
- se šroubem – obrázek 1, Ocel
- l: 63 mm
- d2: M5
- h1 max. v upínací poloze: 20 mm
- d3: 16 mm
- d5: 18,5 mm
- h2 max.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 0,75 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 63 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
h1 max. v upínací poloze [mm]:
25 mm
- se šroubem – obrázek 1, Ocel
- l: 63 mm
- d2: M5
- h1 max. v upínací poloze: 25 mm
- d3: 16 mm
- d5: 18,5 mm
- h2 max.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 0,75 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 63 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
h1 max. v upínací poloze [mm]:
30 mm
- se šroubem – obrázek 1, Ocel
- l: 63 mm
- d2: M5
- h1 max. v upínací poloze: 30 mm
- d3: 16 mm
- d5: 18,5 mm
- h2 max.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 0,75 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 65 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
h1 max. v upínací poloze [mm]:
35 mm
- se šroubem – obrázek 1, Ocel
- l: 63 mm
- d2: M5
- h1 max. v upínací poloze: 35 mm
- d3: 16 mm
- d5: 18,5 mm
- h2 max.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 0,75 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 65 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
h1 max. v upínací poloze [mm]:
40 mm
- se šroubem – obrázek 1, Ocel
- l: 63 mm
- d2: M5
- h1 max. v upínací poloze: 40 mm
- d3: 16 mm
- d5: 18,5 mm
- h2 max.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 0,75 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 65 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
h1 max. v upínací poloze [mm]:
50 mm
- se šroubem – obrázek 1, Ocel
- l: 63 mm
- d2: M5
- h1 max. v upínací poloze: 50 mm
- d3: 16 mm
- d5: 18,5 mm
- h2 max.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 0,75 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 67 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
h1 max. v upínací poloze [mm]:
16 mm
- se šroubem – obrázek 1, Ocel
- l: 63 mm
- d2: M6
- h1 max. v upínací poloze: 16 mm
- d3: 16 mm
- d5: 18,5 mm
- h2 max.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 0,75 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 63 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
h1 max. v upínací poloze [mm]:
20 mm
- se šroubem – obrázek 1, Ocel
- l: 63 mm
- d2: M6
- h1 max. v upínací poloze: 20 mm
- d3: 16 mm
- d5: 18,5 mm
- h2 max.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 0,75 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 65 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
h1 max. v upínací poloze [mm]:
25 mm
- se šroubem – obrázek 1, Ocel
- l: 63 mm
- d2: M6
- h1 max. v upínací poloze: 25 mm
- d3: 16 mm
- d5: 18,5 mm
- h2 max.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 0,75 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 65 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
h1 max. v upínací poloze [mm]:
30 mm
- se šroubem – obrázek 1, Ocel
- l: 63 mm
- d2: M6
- h1 max. v upínací poloze: 30 mm
- d3: 16 mm
- d5: 18,5 mm
- h2 max.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 0,75 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 65 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
h1 max. v upínací poloze [mm]:
35 mm
- se šroubem – obrázek 1, Ocel
- l: 63 mm
- d2: M6
- h1 max. v upínací poloze: 35 mm
- d3: 16 mm
- d5: 18,5 mm
- h2 max.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 0,75 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 66 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
h1 max. v upínací poloze [mm]:
40 mm
- se šroubem – obrázek 1, Ocel
- l: 63 mm
- d2: M6
- h1 max. v upínací poloze: 40 mm
- d3: 16 mm
- d5: 18,5 mm
- h2 max.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 0,75 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 68 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
h1 max. v upínací poloze [mm]:
50 mm
- se šroubem – obrázek 1, Ocel
- l: 63 mm
- d2: M6
- h1 max. v upínací poloze: 50 mm
- d3: 16 mm
- d5: 18,5 mm
- h2 max.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 0,75 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 69 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
h1 max. v upínací poloze [mm]:
20 mm
- se šroubem – obrázek 1, Ocel
- l: 82 mm
- d2: M8
- h1 max. v upínací poloze: 20 mm
- d3: 20 mm
- d5: 22,5 mm
- h2 max.: 19,5 mm
- b: 20 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 1 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 128 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
h1 max. v upínací poloze [mm]:
25 mm
- se šroubem – obrázek 1, Ocel
- l: 82 mm
- d2: M8
- h1 max. v upínací poloze: 25 mm
- d3: 20 mm
- d5: 22,5 mm
- h2 max.: 19,5 mm
- b: 20 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 1 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 129 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
h1 max. v upínací poloze [mm]:
30 mm
- se šroubem – obrázek 1, Ocel
- l: 82 mm
- d2: M8
- h1 max. v upínací poloze: 30 mm
- d3: 20 mm
- d5: 22,5 mm
- h2 max.: 19,5 mm
- b: 20 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 1 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 132 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
h1 max. v upínací poloze [mm]:
35 mm
- se šroubem – obrázek 1, Ocel
- l: 82 mm
- d2: M8
- h1 max. v upínací poloze: 35 mm
- d3: 20 mm
- d5: 22,5 mm
- h2 max.: 19,5 mm
- b: 20 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 1 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 134 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
h1 max. v upínací poloze [mm]:
40 mm
- se šroubem – obrázek 1, Ocel
- l: 82 mm
- d2: M8
- h1 max. v upínací poloze: 40 mm
- d3: 20 mm
- d5: 22,5 mm
- h2 max.: 19,5 mm
- b: 20 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 1 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 136 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
h1 max. v upínací poloze [mm]:
50 mm
- se šroubem – obrázek 1, Ocel
- l: 82 mm
- d2: M8
- h1 max. v upínací poloze: 50 mm
- d3: 20 mm
- d5: 22,5 mm
- h2 max.: 19,5 mm
- b: 20 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 1 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 138 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
h1 max. v upínací poloze [mm]:
60 mm
- se šroubem – obrázek 1, Ocel
- l: 82 mm
- d2: M8
- h1 max. v upínací poloze: 60 mm
- d3: 20 mm
- d5: 22,5 mm
- h2 max.: 19,5 mm
- b: 20 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 1 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 142 g
show article view
Provedení:
se šroubem, nastavitelný
Materiál:
Ocel, zinkovaná
h1 max. v upínací poloze [mm]:
16 mm
- se šroubem, nastavitelný – obrázek 2, Ocel
- l: 63 mm
- d2: M5
- h1 max. v upínací poloze: 16 mm
- d3: 16 mm
- d4: 19 mm
- h2 max.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- Rozsah nastavení h3 min.: 1,5 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 0,75 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 68 g
show article view
Provedení:
se šroubem, nastavitelný
Materiál:
Ocel, zinkovaná
h1 max. v upínací poloze [mm]:
20 mm
- se šroubem, nastavitelný – obrázek 2, Ocel
- l: 63 mm
- d2: M5
- h1 max. v upínací poloze: 20 mm
- d3: 16 mm
- d4: 19 mm
- h2 max.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- Rozsah nastavení h3 min.: 1,5 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 0,75 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 69 g
show article view
Provedení:
se šroubem, nastavitelný
Materiál:
Ocel, zinkovaná
h1 max. v upínací poloze [mm]:
25 mm
- se šroubem, nastavitelný – obrázek 2, Ocel
- l: 63 mm
- d2: M5
- h1 max. v upínací poloze: 25 mm
- d3: 16 mm
- d4: 19 mm
- h2 max.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- Rozsah nastavení h3 min.: 1,5 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 0,75 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 69 g
show article view
Materiál
Podložka
- Termoplast PA, zesílený skelnými vlákny
- Termoplast POM, zesílený skelnými vlákny
Páka
- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005
Vnitřní díly
- Ocel, zinkovaná
- Nerez 1.4305
Šroub
- Ocel, zinkovaná
- Nerez 1.4305
Stavěcí matice
- Ocel, zinkovaná
- Nerez 1.4305
Datový list EH 23390. Rychloupínače s excentrem – se šroubem
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).