Gumové dorazy válcové

EH 25150.

Použitelný jako pružný koncový doraz, noha atd.

Tvrdost je 55 ±5 ° Shore A. Jiné tvrdosti (40 ± 5 ° Shore A a 70 ± 5 ° Shore A) dle poptávky.

Vaše vyhledávání dosáhlo 126 výsledků

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Objednací číslo:
25150.0306
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 24 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 59 N
  • Zdvih pružiny: ~ 2,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 1,7 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Objednací číslo:
25150.0309
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 64 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 241 N
  • Zdvih pružiny: ~ 3,75 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 4,6 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Objednací číslo:
25150.0310
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 15 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 57 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 287 N
  • Zdvih pružiny: ~ 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 5,7 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Objednací číslo:
25150.0321
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 77 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 289 N
  • Zdvih pružiny: ~ 3,75 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 10 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Objednací číslo:
25150.0322
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 60 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 302 N
  • Zdvih pružiny: ~ 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 10 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Objednací číslo:
25150.0323
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 48 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 297 N
  • Zdvih pružiny: ~ 6,25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Objednací číslo:
25150.0326
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 163 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 612 N
  • Zdvih pružiny: ~ 3,75 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Objednací číslo:
25150.0327
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 112 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 560 N
  • Zdvih pružiny: ~ 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 20 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Objednací číslo:
25150.0328
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 25 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 68 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 509 N
  • Zdvih pružiny: ~ 7,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 20 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Objednací číslo:
25150.0331
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 30 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 294 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 934 N
  • Zdvih pružiny: ~ 3,75 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 20 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Objednací číslo:
25150.0332
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 185 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 924 N
  • Zdvih pružiny: ~ 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 30 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Objednací číslo:
25150.0333
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 117 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 876 N
  • Zdvih pružiny: ~ 7,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 30 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Objednací číslo:
25150.0341
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 40 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 247 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1235 N
  • Zdvih pružiny: ~ 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 50 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Objednací číslo:
25150.0342
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 213 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1600 N
  • Zdvih pružiny: ~ 7,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 55 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Objednací číslo:
25150.0343
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 182 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1820 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 80 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Objednací číslo:
25150.0351
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 50 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 517 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 2587 N
  • Zdvih pružiny: ~ 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 80 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Objednací číslo:
25150.0352
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 327 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 2453 N
  • Zdvih pružiny: ~ 7,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 100 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Objednací číslo:
25150.0353
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 50 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 247 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 2468 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 120 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Objednací číslo:
25150.0361
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 60 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 467 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 3500 N
  • Zdvih pružiny: ~ 7,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 140 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Objednací číslo:
25150.0362
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 60 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 269 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 3367 N
  • Zdvih pružiny: ~ 12,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 210 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Objednací číslo:
25150.0371
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 70 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 3 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 410 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 4100 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 260 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Objednací číslo:
25150.0372
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 70 mm
  • l1: 55 mm
  • d2: M10
  • s: 3 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 327 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 4500 N
  • Zdvih pružiny: ~ 13,75 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 340 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Objednací číslo:
25150.0376
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 75 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 600 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 4500 N
  • Zdvih pružiny: ~ 7,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 210 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Objednací číslo:
25150.0377
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 450 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 4500 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 290 g
show article view
Gumové dorazy

Materiál

Podložka

  • Ocel, zinkovaná, modře pokovená
  • Nerez 1.4301

Závitová vložka

  • Ocel, zinkovaná, modře pokovená
  • Nerez 1.4301

Základní těleso

  • Přírodní kaučuk (NR), černá

Šroub

  • Ocel, zinkovaná, modře pokovená
  • Nerez 1.4301
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25150. Gumové dorazy – válcové
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Další produkty

Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).