Použitelný jako pružný koncový doraz.
Díky parabolickému tvaru narůstá tlumení progresivně.
Tvrdost je 55 ±5 ° Shore A. Jiné tvrdosti (40 ± 5 ° Shore A a 70 ± 5 ° Shore A) dle poptávky.
Tento výrobek 25150.0537 - Gumové dorazy parabolické / s vnitřním závitem (d1 ±1,5: 35 mm, l1 ±1,5: 40 mm) je variantou skupiny výrobků Gumové dorazy parabolické (EH 25150.)
Podložka
Závitová vložka
Základní těleso
Šroub
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels