Pro elastické, tlumicí a hluk snižující uložení. Mimoto chrání povrchy. Gumový doraz je možno použít i jako distanční prvek nebo jako patku stavitelné nohy.
Tvrdost je 70 ±5° Shore A.
Tento výrobek 25150.1165 - Gumové dorazy nízké provedení / s průchozí dírou (d1: 64 mm, h: 13 mm) je variantou skupiny výrobků Gumové dorazy nízké provedení (EH 25150.)
Podložka
Základní těleso
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels