Pomocí upínacích pouzder můžeme provádět jednoduše a levně veškerá spojení mezi hřídelí a nábojem (řetězová kola, ozubená kola, řemenice, vačky atd.)
Jedná se o samostředící bezvůlové upínací pouzdro s vnějším šestihranem v provedení chráněném proti korozi.
Obvodová házivost upínacího pouzdra je 0,03 mm.
Tento výrobek 25050.0206 - Upínací pouzdra bez kontramatice, nerez / (d1: 6 mm, d2: 14 mm) je variantou skupiny výrobků Upínací pouzdra bez kontramatice, nerez (EH 25050.)
Vnější díl
Vnitřní díl
Matice
Dbejte na montážní pokyny, příklady použití a technická data.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels