Odpružený element s možností snímání polohy prostřednictvím snímací tyčinky zajištěné proti pootočení. Má mnohostranné použití, např. jako odtlačující element s kontrolou polohy (použití u nástrojů). Zakončení tyčinky je podle provedení oblé, špičaté nebo se závitem pro připojení univerzálního nástavce. Na opačném konci snímací tyčinky je namontovaný snímací plíšek zajištěný proti pootočení. Je použitelný pro všechny pohyblivé spínače.
Tento výrobek 25020.0110 - Senzory se snímací tyčinkou, zajištěnou proti pootočení / snímací tyčinka se závitem pro připojení (d1: M10) je variantou skupiny výrobků Senzory se snímací tyčinkou, zajištěnou proti pootočení (EH 25020.)
Pouzdro
Matice
Spínací kolík
Pružina
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels