Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 20 výsledků
Provedení:
se spojovacím šroubem
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
2,5 kN
Další detaily
se spojovacím šroubem – obrázek 1
d1 : M6
d2 : 42 mm
d4 : 5,5 mm
d5 : 10 mm
l1 : ~ 30,5 mm
l2 min.: 11 mm
l3 : 14 mm
l4 : 3 mm
l5 : 11 mm
l6 : 7 mm
l7 : 14 mm
t: 5,4 mm
SW: 10 mm
Radiální výchylka x max.: 0,6 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 2,5 kN
Hmotnost: 75 g
show article view
Provedení:
se spojovacím šroubem
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
4,5 kN
Další detaily
se spojovacím šroubem – obrázek 1
d1 : M8
d2 : 48 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 35,5 mm
l2 min.: 13,5 mm
l3 : 17 mm
l4 : 3 mm
l5 : 13 mm
l6 : 8 mm
l7 : 16 mm
t: 6,4 mm
SW: 13 mm
Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 4,5 kN
Hmotnost: 118 g
show article view
Provedení:
se spojovacím šroubem
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
6,5 kN
Další detaily
se spojovacím šroubem – obrázek 1
d1 : M10
d2 : 50 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 43,2 mm
l2 min.: 16 mm
l3 : 20 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 16 mm
l6 : 9 mm
l7 : 17 mm
t: 6,4 mm
SW: 17 mm
Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 6,5 kN
Hmotnost: 175 g
show article view
Provedení:
se spojovacím šroubem
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
10 kN
Další detaily
se spojovacím šroubem – obrázek 1
d1 : M12
d2 : 55 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 53,2 mm
l2 min.: 21 mm
l3 : 25 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 20,5 mm
l6 : 10 mm
l7 : 19 mm
t: 6,4 mm
SW: 19 mm
Radiální výchylka x max.: 0,8 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 10 kN
Hmotnost: 279 g
show article view
Provedení:
se spojovacím šroubem
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
18 kN
Další detaily
se spojovacím šroubem – obrázek 1
d1 : M16
d2 : 65 mm
d4 : 9 mm
d5 : 15 mm
l1 : ~ 64 mm
l2 min.: 25 mm
l3 : 30 mm
l4 : 5 mm
l5 : 23 mm
l6 : 12,5 mm
l7 : 22,5 mm
t: 8,5 mm
SW: 24 mm
Radiální výchylka x max.: 1 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 18 kN
Hmotnost: 455 g
show article view
Provedení:
se spojovacím šroubem
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
30 kN
Další detaily
se spojovacím šroubem – obrázek 1
d1 : M20
d2 : 80 mm
d4 : 11 mm
d5 : 18 mm
l1 : ~ 74 mm
l2 min.: 29 mm
l3 : 35 mm
l4 : 5 mm
l5 : 26 mm
l6 : 17 mm
l7 : 28 mm
t: 10 mm
SW: 30 mm
Radiální výchylka x max.: 1 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 30 kN
Hmotnost: 810 g
show article view
Provedení:
se spojovacím šroubem
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
6,5 kN
Další detaily
se spojovacím šroubem – obrázek 1
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 50 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 43,2 mm
l2 min.: 16 mm
l3 : 20 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 16 mm
l6 : 9 mm
l7 : 17 mm
t: 6,4 mm
SW: 17 mm
Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 6,5 kN
Hmotnost: 176 g
show article view
Provedení:
se spojovacím šroubem
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
10 kN
Další detaily
se spojovacím šroubem – obrázek 1
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 55 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 53,2 mm
l2 min.: 21 mm
l3 : 25 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 20,5 mm
l6 : 10 mm
l7 : 19 mm
t: 6,4 mm
SW: 19 mm
Radiální výchylka x max.: 0,8 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 10 kN
Hmotnost: 280 g
show article view
Provedení:
se spojovacím šroubem
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
18 kN
Další detaily
se spojovacím šroubem – obrázek 1
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 65 mm
d4 : 9 mm
d5 : 15 mm
l1 : ~ 64 mm
l2 min.: 25 mm
l3 : 30 mm
l4 : 5 mm
l5 : 23 mm
l6 : 12,5 mm
l7 : 22,5 mm
t: 8,5 mm
SW: 24 mm
Radiální výchylka x max.: 1 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 18 kN
Hmotnost: 454 g
show article view
Provedení:
se spojovacím šroubem
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
30 kN
Další detaily
se spojovacím šroubem – obrázek 1
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 80 mm
d4 : 11 mm
d5 : 18 mm
l1 : ~ 74 mm
l2 min.: 29 mm
l3 : 35 mm
l4 : 5 mm
l5 : 26 mm
l6 : 17 mm
l7 : 28 mm
t: 10 mm
SW: 30 mm
Radiální výchylka x max.: 1 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 30 kN
Hmotnost: 812 g
show article view
Provedení:
se spojovací maticí
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
2,5 kN
Další detaily
se spojovací maticí – obrázek 2
d1 : M6
d2 : 42 mm
d3 : 11 mm
d4 : 5,5 mm
d5 : 10 mm
l1 : ~ 30,5 mm
l2 min.: 11 mm
l4 : 3 mm
l5 : 11 mm
l6 : 7 mm
l7 : 14 mm
t: 5,4 mm
SW: 10 mm
Radiální výchylka x max.: 0,6 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 2,5 kN
Hmotnost: 77 g
show article view
Provedení:
se spojovací maticí
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
4,5 kN
Další detaily
se spojovací maticí – obrázek 2
d1 : M8
d2 : 48 mm
d3 : 14,4 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 35,5 mm
l2 min.: 13,5 mm
l4 : 3 mm
l5 : 13 mm
l6 : 8 mm
l7 : 16 mm
t: 6,4 mm
SW: 13 mm
Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 4,5 kN
Hmotnost: 123 g
show article view
Provedení:
se spojovací maticí
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
6,5 kN
Další detaily
se spojovací maticí – obrázek 2
d1 : M10
d2 : 50 mm
d3 : 19 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 43,2 mm
l2 min.: 15 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 16 mm
l6 : 9 mm
l7 : 17 mm
t: 6,4 mm
SW: 17 mm
Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 6,5 kN
Hmotnost: 187 g
show article view
Provedení:
se spojovací maticí
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
10 kN
Další detaily
se spojovací maticí – obrázek 2
d1 : M12
d2 : 55 mm
d3 : 21,2 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 53,2 mm
l2 min.: 17,5 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 20,5 mm
l6 : 10 mm
l7 : 19 mm
t: 6,4 mm
SW: 19 mm
Radiální výchylka x max.: 0,8 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 10 kN
Hmotnost: 295 g
show article view
Provedení:
se spojovací maticí
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
18 kN
Další detaily
se spojovací maticí – obrázek 2
d1 : M16
d2 : 65 mm
d3 : 27 mm
d4 : 9 mm
d5 : 15 mm
l1 : ~ 64 mm
l2 min.: 22 mm
l4 : 5 mm
l5 : 23 mm
l6 : 12,5 mm
l7 : 22,5 mm
t: 8,5 mm
SW: 24 mm
Radiální výchylka x max.: 1 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 18 kN
Hmotnost: 471 g
show article view
Provedení:
se spojovací maticí
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
30 kN
Další detaily
se spojovací maticí – obrázek 2
d1 : M20
d2 : 80 mm
d3 : 34 mm
d4 : 11 mm
d5 : 18 mm
l1 : ~ 74 mm
l2 min.: 25 mm
l4 : 5 mm
l5 : 26 mm
l6 : 17 mm
l7 : 28 mm
t: 10 mm
SW: 30 mm
Radiální výchylka x max.: 1 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 30 kN
Hmotnost: 850 g
show article view
Provedení:
se spojovací maticí
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
6,5 kN
Další detaily
se spojovací maticí – obrázek 2
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 50 mm
d3 : 19 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 43,2 mm
l2 min.: 15 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 16 mm
l6 : 9 mm
l7 : 17 mm
t: 6,4 mm
SW: 17 mm
Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 6,5 kN
Hmotnost: 188 g
show article view
Provedení:
se spojovací maticí
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
10 kN
Další detaily
se spojovací maticí – obrázek 2
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 55 mm
d3 : 21,2 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 53,2 mm
l2 min.: 17,5 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 20,5 mm
l6 : 10 mm
l7 : 19 mm
t: 6,4 mm
SW: 19 mm
Radiální výchylka x max.: 0,8 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 10 kN
Hmotnost: 294 g
show article view
Provedení:
se spojovací maticí
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
18 kN
Další detaily
se spojovací maticí – obrázek 2
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 65 mm
d3 : 27 mm
d4 : 9 mm
d5 : 15 mm
l1 : ~ 64 mm
l2 min.: 22 mm
l4 : 5 mm
l5 : 23 mm
l6 : 12,5 mm
l7 : 22,5 mm
t: 8,5 mm
SW: 24 mm
Radiální výchylka x max.: 1 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 18 kN
Hmotnost: 471 g
show article view
Provedení:
se spojovací maticí
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
30 kN
Další detaily
se spojovací maticí – obrázek 2
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 80 mm
d3 : 34 mm
d4 : 11 mm
d5 : 18 mm
l1 : ~ 74 mm
l2 min.: 25 mm
l4 : 5 mm
l5 : 26 mm
l6 : 17 mm
l7 : 28 mm
t: 10 mm
SW: 30 mm
Radiální výchylka x max.: 1 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 30 kN
Hmotnost: 836 g
show article view
Materiál
Příruba
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Spojková část
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Kontramatice
Ocel, černá (ISO 4035/8675)
Poznámky
Tato spojka nesmí přenášet krouticí moment.
Montáž
Montáž, případně demontáž jednoduché robustní dvoudílné spojky se provádí pomocí T-drážky, odpadává manuální doseřizování.
Tato rychlospojka se dá připojit ke každému pneumatickému a hydraulickému válci přípojným závitem.
Datový list EH 25100. Rychlospojky – s radiální výchylkou a přírubou
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.