Panty se vyznačují svou kompaktní a stabilní konstrukcí a možností nastavení tření.
Konstrukce pantů zajišťuje, že nemají vůli (radiální, ani axiální).
Tento výrobek 25160.0405 - Panty s nastavitelným odporem tření / (b1: 50 mm) je variantou skupiny výrobků Panty s nastavitelným odporem tření (EH 25160.)
Třecí kužel
Základní těleso
Nastavovací osa
Matice
Montáž pantu na díl. Po namontování pantu se může utažením nebo povolením nastavitelné osy měnit pohyblivost pantu. Díky tomu lze při zachování rozsahu pohybu pantu dosáhnout jeho konstantního brzdného momentu.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels