25160.0630 - Distanční destičky
pro panty

Distanční destičky se využijí pro výškové vyrovnání při montáži pantů.

Tento výrobek 25160.0630 - Distanční destičky pro panty / (l1: 40 mm, b1: 14,5 mm, h: 1,5 mm) je variantou skupiny výrobků Distanční destičky pro panty (EH 25160.)

l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
1,5 mm
Objednací číslo:
25160.0630
Dokumenty
Distanční destičky
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • Hmotnost: 6,4 g
Distanční destičky

Materiál

  • Nerez 1.4301, vibračně broušený mat
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 25160.0630
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.