22570.0210 - Závitový kolík
s kulovým čepem

Závitové kolíky s kulovým čepem (EH 22570.) je možno kombinovat s opěrnými patkami z plastu (EH 22570).

Tento výrobek 22570.0210 - Závitový kolík s kulovým čepem / (d1: M6, l: 30 mm) je variantou skupiny výrobků Závitové kolíky s kulovým čepem (EH 22570.)

Materiál
d1 [mm]
l [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Automatová ocel, pevnost 5.8, brynýrovaná
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
22570.0210
Dokumenty
Závitový kolík
  • Automatová ocel
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Hmotnost: 5,1 g
Závitový kolík

Materiál

  • Automatová ocel, pevnost 5.8, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22570.0210
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.