Možno kombinovat se závitovými kolíky DIN 6332 s tlačným čepem EH 22540.
Tento výrobek 22560.0120 - Opěrná patka DIN 6311 a nízké provedení / DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S (d1: 20 mm) je variantou skupiny výrobků Opěrné patky DIN 6311 a nízké provedení (EH 22560.)
Opěrná patka je držena pomocí pružného kroužku umístěného v zápichu z otevřené strany. Závitový kolík se vloží do otvoru a zatlačí, aby překonal odpor pružného kroužku.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels