Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 24 výsledků
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 5 mm
Montážní otvor H11: 8 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 266 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Montážní otvor H11: 8 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 269 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Montážní otvor H11: 8 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 270 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Montážní otvor H11: 8 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 278 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 5 mm
Montážní otvor H11: 8,3 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 266 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Montážní otvor H11: 8,3 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 266 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Montážní otvor H11: 8,3 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 273 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Montážní otvor H11: 8,3 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 235 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 277 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 277 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 299 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 291 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 282 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 289 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 299 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 309 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 3,8 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 3,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Montážní otvor H11: 13,8 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 302 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 3,8 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 3,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 35 mm
Montážní otvor H11: 13,8 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 360 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 3,8 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 3,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 35 mm
Montážní otvor H11: 13,8 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 391 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 min.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 4,8 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 4,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 4,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 385 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 min.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 4,8 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 4,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 4,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 35 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 424 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 min.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 4,8 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 4,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 4,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 40 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 467 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 24,5 mm
d3 : 30 mm
d4 min.: 25 mm
l2 ±0,5: 19,7 mm
l3 : 36,5 mm
l4 : 52 mm
l5 : 32,6 mm
l6 : 36 mm
l7 : 56 mm
l8 : 114 mm
l9 : 26 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 10 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 8,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 6,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 25 mm
Montážní otvor H11: 20 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 709 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 24,5 mm
d3 : 30 mm
d4 min.: 25 mm
l2 ±0,5: 19,7 mm
l3 : 36,5 mm
l4 : 52 mm
l5 : 32,6 mm
l6 : 36 mm
l7 : 56 mm
l8 : 114 mm
l9 : 26 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 10 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 8,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 6,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 30 mm
Montážní otvor H11: 20 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 776 g
show article view
Materiál
Čepová část
Zušlechtěná ocel, kalená, manganofosfátovaná
Tlačítko
Oko
Zušlechtěná ocel, kalená, manganofosfátovaná
Pružina
Montáž
Pro použití postačí díry H11.
Montáž:
Stiskněte tlačítko a přidržte ho.
Vložte čep.
Uvolněte tlačítko (tlačítko musí být zpět ve své původní poloze).
Demontáž:
Stiskněte tlačítko a přidržte ho.
Vyjměte čep.
Uvolněte tlačítko.
Obsluha
Ke každému závěsnému oku samojistnému se dodává návod k obsluze s prohlášením o shodě.
Datový list EH 22350. Závěsná oka – samojistná
Datový košík:
Datový košík
Stručný návod k obsluze pro Závěsná oka samojistná (EH 22350.)
Kategorie:
Návod k obsluze
Datový košík:
Datový košík
Original operating instructions lifting pins
Kategorie:
Návod k obsluze
Datový košík:
Datový košík
Příslušenství
Jako příslušenství nabízíme odpovídající pouzdra pro d1 = 8, 10, 12, 16 a 20
Další produkty
Závěsná oka, samojistná, nerez
Pouzdra, pro závěsná oka
Pouzdra, plochá, pro závěsná oka
Pouzdra s utěsněním, plochá, pro závěsná oka
Závěsná oka závitová, samojistná
Závěsná oka závitová, samojistná, pro středové otvory podle DIN 332
Závěsná oka závitová, samojistná, s otočným okem
Závěsná oka závitová, samojistná - palce
Závěsná oka závitová, samojistná, s otočným okem - palce
Nevyhovuje RoHS
Není v souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Obsahuje látky Proposition 65
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Jaký je rozdíl mezi závěsnými oky samojistnými a závěsnými oky závitovými?
Součásti, které mají závit, lze zvedat nebo přenášet pomocí závěsného oka závitového. Závěsná oka samojistná lze velice rychle namontovat do stávajících otvorů se zaklapnutím. Pokud není k dispozici žádné zaklapnutí, např. u tenkostěnných dílů nebo u měkkého nosného materiálu, lze použít příslušné pouzdro.
Co je třeba vzít v úvahu při montáži závěsných ok samojistných?
Pro použití postačí díry H11. Závěsné oko samojistné musí být vždy zcela zasunuté do díry. Vzhledem k tomu, že se jedná o zvedací zařízení s certifikací TÜV s označením CE, je nutné dodržovat návod k obsluze.
Jaké axiální zatížení lze aplikovat u závěsných ok samojistných?
Maximální nosnost závisí na použité variantě. Hodnoty jsou v rozmezí 1,5 kN (průměr 8) až do 10 kN (průměr 20) při 5-ti násobné bezpečnosti. Nižší hodnoty platí pro diagonální tah nebo směr tahu 90° - viz. tabulka s údaji o produktu.
Pro jaké množství závěsných ok samojistných lze vyrobit speciální provedení?
Při objednávce 10 a více kusů lze připravit cenovou nabídku. V případě potřeby nám neváhejte zaslat svůj dotaz.
Jaký je rozdíl mezi certifikací TÜV a označením CE u závěsných ok samojistných a závěsných ok závitových?
Vzhledem k tomu, že závěsná oka závitová a závěsná oka samojistná jsou zařízeními pro zvedání břemen, čímž spadají do působnosti Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EC, je označení CE povinné. Označení CE mimo jiné zahrnuje, že je stanovena maximální nosnost závěsných ok samojistných a/nebo závěsných ok závitových. Tato informace je stanovena interními výpočty a testy. Závěsné oko samojistné nebo závěsné oko závitové obdrží schválení TÜV pouze v případě, že byly tyto hodnoty také testovány a schváleny TÜV. Speciální provedení se vyrábí pouze jako speciální oka bez označení CE a tudíž bez uvedení nosnosti, protože se u nich obvykle neprovádějí žádné testy, ani výpočty. Je-li to nutné, může být označení CE vydáno v případě, že je závěsné oko samojistné nebo závěsné oko závitové podobné standardnímu závěsnému oku samojistnému a jeho údaje o zatížení se mohou použít jako referenční. Certifikát TÜV musí být speciálně objednán u TÜV pro každou velikost a je spojen s dalšími náklady. V případě potřeby nám zašlete svůj dotaz.
Jsou údaje na závěsných okách samojistných údaji o výrobní šarži?
Ano, kromě data roku výroby je na závěsných okách samojistných uvedeno také příslušné sériové číslo S/N.
Z jakých materiálů jsou závěsná oka samojistná vyrobená?
Podle oblasti použití je k dispozici provedení ze zušlechtěné oceli, kalené, manganofosfátované a provedení z tvrzené nerezi 1.4542. Hodnoty zatížení viz. tabulka s údaji o produktu.
Jaká je životnost závěsných ok samojistných?
Na to nelze obecně odpovědět, protože vždy záleží na použití a vlivech okolního prostředí. Pokud je závěsné oko samojistné poškozené, např. prasklé nebo zdeformované, musí být ihned vyřazeno z provozu. Tato vizuální a funkční kontrola musí být provedena před každým použitím. Dále musí být závěsné oko samojistné podrobeno 1x ročně bezpečnostní kontrole včetně kontrole vizuální a funkční kvalifikovanou osobou.
Mohou být závěsná oka samojistná použita k osobní ochraně?
Závěsná oka samojistná nemají schválení pro ochranu osob. Pokud mají být použita k tomuto účelu, musí být závěsné oko samojistné speciálně schváleno jako zvedací zařízení pro osobní potřebu výrobcem těchto výrobků.