Pouzdra pro závěsná oka nabízejí jistou a rychlou možnost manipulace s díly v kombinaci se závěsnými oky EH 22350 / EH 22351.
S antikorozní ochranou a odolné proti opotřebení.
Tento výrobek 22350.0910 - Pouzdro pro závěsná oka / (d1 H11: 10 mm, d2: M20 x 1,5 mm, Pro jmenovitou délku: 15 mm) je variantou skupiny výrobků Pouzdra pro závěsná oka (EH 22350.)
Jednodušší a jistější montáž.
Možnost nasazení do různých nosných materiálů.
Použitelné pro slepé díry.
Montáž u tenkostěnných dílů pomocí kontramatice.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels