Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.
Zajišťovací kolík se senzorem umožňuje monitorovat polohu zajišťovacího kolíku. Když se zapojí, senzor polohy se zapne již po 2/3 indexní vzdálenosti l2. Kromě elektronického signálu je stav sepnutí indikován přímo na senzoru pomocí LED diody.
Tento výrobek 22123.0016 - Zajišťovací kolíky se senzorem / s držadlem, bez aretace (d1 -0,02 -0,05: 16 mm, d2: M24 x 2 mm, l2 min.: 20 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky se senzorem (EH 22123.)
Pouzdro
Zajišťovací čep
Držadlo
Kabel
Magnet
Senzor
Kontramatice
Držadlo není demontovatelné.
Přiložený samostatný senzor a sponu senzoru lze namontovat pomocí přiloženého imbusového klíče. Směr vyvedení kabelu senzoru lze určit individuálně.
Poznámka:
Aby se předešlo narušení, neměla by na zajišťovací kolík působit žádná magnetická pole.
U provedení s aretací se držadlo povytáhne, pootočí o 90° a zajistí pomocí zářezu (pokud čep má být zasunutý).
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels