Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.
Tento výrobek 22120.1412 - Zajišťovací kolíky s tažným kroužkem / bez aretace (d1 -0,05 -0,1: 5 mm, d2: M10 x 1 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky s tažným kroužkem (EH 22120.)
Pouzdro
Zajišťovací čep
Tažný kroužek
Kontramatice se objednávají zvlášť.
U provedení s aretací se tažný kroužek po zatažení čepu zajišťovacího kolíku pootočí o 90° do zářezu (pokud má čep zůstat zasunutý).
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels