Zajišťovací kolíky s páčkou

EH 22120.

Zajišťovací kolíky s páčkou jsou určeny pro polohovací otvory.

Plastová krytka umožňuje lepší ovladatelnost.

Vaše vyhledávání dosáhlo 42 výsledků

Materiál
Provedení
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny1) F1 ~ [N]
Síla pružiny1) F2 ~ [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez plastové krytky
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Objednací číslo:
22120.0302
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • bez plastové krytky – obrázek 1, Automatová ocel
  • d1 -0,02 -0,04: 4 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 20 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Zajišťovací kolíky s páčkou
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez plastové krytky
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Objednací číslo:
22120.0304
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • bez plastové krytky – obrázek 1, Automatová ocel
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 20 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Zajišťovací kolíky s páčkou
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez plastové krytky
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Objednací číslo:
22120.0306
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • bez plastové krytky – obrázek 1, Automatová ocel
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 20 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Zajišťovací kolíky s páčkou
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez plastové krytky
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Objednací číslo:
22120.0313
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • bez plastové krytky – obrázek 1, Automatová ocel
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 19,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 29 g
show article view
Zajišťovací kolíky s páčkou
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez plastové krytky
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Objednací číslo:
22120.0314
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • bez plastové krytky – obrázek 1, Automatová ocel
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 19,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 29 g
show article view
Zajišťovací kolíky s páčkou
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez plastové krytky
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Objednací číslo:
22120.0316
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • bez plastové krytky – obrázek 1, Automatová ocel
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 30,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 75 g
show article view
Zajišťovací kolíky s páčkou
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez plastové krytky
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Objednací číslo:
22120.0315
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • bez plastové krytky – obrázek 1, Automatová ocel
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 19,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 30 g
show article view
Zajišťovací kolíky s páčkou
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez plastové krytky
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Objednací číslo:
22120.0317
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • bez plastové krytky – obrázek 1, Automatová ocel
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 30,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 61 g
show article view
Zajišťovací kolíky s páčkou
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez plastové krytky
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Objednací číslo:
22120.0318
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • bez plastové krytky – obrázek 1, Automatová ocel
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 21 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 57,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 121 g
show article view
Zajišťovací kolíky s páčkou
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez plastové krytky
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Objednací číslo:
22120.0319
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • bez plastové krytky – obrázek 1, Automatová ocel
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 30,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 64 g
show article view
Zajišťovací kolíky s páčkou
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez plastové krytky
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Objednací číslo:
22120.0320
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • bez plastové krytky – obrázek 1, Automatová ocel
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 21 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 57,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 128 g
show article view
Zajišťovací kolíky s páčkou
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez plastové krytky
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Objednací číslo:
22120.0322
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • bez plastové krytky – obrázek 1, Automatová ocel
  • d1 -0,02 -0,04: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 21 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 57,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 127 g
show article view
Zajišťovací kolíky s páčkou
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez plastové krytky
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Objednací číslo:
22120.0308
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • bez plastové krytky – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,02 -0,04: 4 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 20 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Zajišťovací kolíky s páčkou
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez plastové krytky
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Objednací číslo:
22120.0310
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • bez plastové krytky – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 20 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Zajišťovací kolíky s páčkou
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez plastové krytky
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Objednací číslo:
22120.0312
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • bez plastové krytky – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 20 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Zajišťovací kolíky s páčkou
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez plastové krytky
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Objednací číslo:
22120.0323
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • bez plastové krytky – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 19,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 29 g
show article view
Zajišťovací kolíky s páčkou
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez plastové krytky
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Objednací číslo:
22120.0324
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • bez plastové krytky – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 19,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 29 g
show article view
Zajišťovací kolíky s páčkou
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez plastové krytky
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Objednací číslo:
22120.0326
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • bez plastové krytky – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 30,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 75 g
show article view
Zajišťovací kolíky s páčkou
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez plastové krytky
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Objednací číslo:
22120.0325
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • bez plastové krytky – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 19,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 30 g
show article view
Zajišťovací kolíky s páčkou
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez plastové krytky
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Objednací číslo:
22120.0327
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • bez plastové krytky – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 30,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 61 g
show article view
Zajišťovací kolíky s páčkou
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez plastové krytky
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Objednací číslo:
22120.0328
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • bez plastové krytky – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 21 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 57,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 121 g
show article view
Zajišťovací kolíky s páčkou
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez plastové krytky
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Objednací číslo:
22120.0329
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • bez plastové krytky – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 30,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 64 g
show article view
Zajišťovací kolíky s páčkou
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez plastové krytky
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Objednací číslo:
22120.0330
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • bez plastové krytky – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 21 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 57,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 128 g
show article view
Zajišťovací kolíky s páčkou
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez plastové krytky
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Objednací číslo:
22120.0332
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • bez plastové krytky – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,02 -0,04: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 21 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 57,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 127 g
show article view
Zajišťovací kolíky s páčkou

Materiál

Pouzdro

  • Automatová ocel, brynýrovaná
  • Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

  • Ocel, tvrzená
  • Nerez 1.4305, niklovaná

Páčka

  • Automatová ocel, brynýrovaná
  • Sinterovaný kov 1.4404

Plastová krytka

  • Termoplast, černá, mat

Poznámky

Kontramatice se objednávají zvlášť.

Produkt
Objednací číslo
CAD
Dostupnost
Produkt:
kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M10 x 1 mm
Objednací číslo:
22120.0115
CAD
kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Hmotnost: 5,2 g
Produkt:
kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M12 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0116
CAD
kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Hmotnost: 7,5 g
Produkt:
kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M16 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0118
CAD
kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Hmotnost: 15 g
Produkt:
kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M20 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0120
CAD
kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Hmotnost: 32 g
Produkt:
kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M10 x 1 mm
Objednací číslo:
22120.0515
CAD
kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Hmotnost: 5,2 g
Produkt:
kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M12 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0516
CAD
kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Hmotnost: 7,5 g
Produkt:
kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M16 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0518
CAD
kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Hmotnost: 15 g
Produkt:
kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M20 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0520
CAD
kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Hmotnost: 32 g

Obsluha

Pootočením páčky o 180° až do zářezu se čep zasune dovnitř těla a zajistí (pokud čep zajišťovacího kolíku má být zasunutý).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22120. Zajišťovací kolíky s páčkou
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).