Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.
Jsou vhodné pro upevnění na tenkostěnné díly.
Tyto zajišťovací kolíky se vyznačují malými zástavbovými rozměry.
Tento výrobek 22120.0938 - Zajišťovací kolíky s boční montáží / s aretací (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 8 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky s boční montáží (EH 22120.)
1) statistická střední hodnota
2) čep zajišťovacího kolíku nebude zcela zasunutý
Příruba
Zajišťovací čep
Držadlo
Držadlo není demontovatelné.
U provedení s aretací se držadlo povytáhne a pootočí o 90°.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels