Určeno speciálně pro našroubování do tenkostěnných dílů.
Provedení s nejmenšími zástavbovými rozměry.
Zašroubovatelný až do konce díky zápichu na závitové části.
Tento výrobek 22110.1132 - Zajišťovací kolíky mini Nerez / s aretací (d1 h9: 4 mm, d2: M8 x 1 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky mini Nerez (EH 22110.)
Pouzdro
Zajišťovací čep
Držadlo
Držadlo není demontovatelné.
Našroubuje se zajišťovací kolík mini. Nadzvednutím držadla se zpřístupní šestihran pro dotažení.
Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).
U provedení s aretací se provede zaaretování povytažením držadla a jeho pootočením o 30° do zářezu.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels