Vaše vyhledávání dosáhlo 30 výsledků
Provedení:
s tažným kroužkem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- s tažným kroužkem, bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 3,5 mm
- SW: 6 mm
- Utahovací moment max.: 2 Nm
- Síla pružiny1) F1: ~ 3 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 3,2 g
show article view
Provedení:
s tažným kroužkem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- s tažným kroužkem, bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34,5 mm
- l2 min.: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 4 mm
- SW: 6 mm
- Utahovací moment max.: 2 Nm
- Síla pružiny1) F1: ~ 3 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 3,6 g
show article view
Provedení:
s tažným kroužkem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- s tažným kroužkem, bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 18 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 45 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s min.: 5 mm
- SW: 8 mm
- Utahovací moment max.: 7 Nm
- Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 24 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 8,4 g
show article view
Provedení:
s tažným kroužkem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- s tažným kroužkem, bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 24 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 57,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s min.: 6 mm
- SW: 10 mm
- Utahovací moment max.: 15 Nm
- Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 21 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 17 g
show article view
Provedení:
s tažným kroužkem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- s tažným kroužkem, bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 30 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 71 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 9 mm
- l5: 20,5 mm
- s min.: 8 mm
- SW: 12 mm
- Utahovací moment max.: 20 Nm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 31 g
show article view
Provedení:
s držadlem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- s držadlem, bez aretace – obrázek 2, Ocel
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30 mm
- l2 min.: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 3,5 mm
- SW: 6 mm
- Utahovací moment max.: 2 Nm
- Síla pružiny1) F1: ~ 3 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 3,6 g
show article view
Provedení:
s držadlem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- s držadlem, bez aretace – obrázek 2, Ocel
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30,5 mm
- l2 min.: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 4 mm
- SW: 6 mm
- Utahovací moment max.: 2 Nm
- Síla pružiny1) F1: ~ 3 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 3,8 g
show article view
Provedení:
s držadlem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- s držadlem, bez aretace – obrázek 2, Ocel
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 40 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s min.: 5 mm
- SW: 8 mm
- Utahovací moment max.: 7 Nm
- Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 24 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 9,2 g
show article view
Provedení:
s držadlem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- s držadlem, bez aretace – obrázek 2, Ocel
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 18 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 49 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s min.: 6 mm
- SW: 10 mm
- Utahovací moment max.: 15 Nm
- Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 21 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 18 g
show article view
Provedení:
s držadlem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- s držadlem, bez aretace – obrázek 2, Ocel
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 21 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 59 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 9 mm
- l5: 20,5 mm
- s min.: 8 mm
- SW: 12 mm
- Utahovací moment max.: 20 Nm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 31 g
show article view
Provedení:
s držadlem a aretací
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- s držadlem a aretací – obrázek 3, Ocel
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 32,5 mm
- l2 min.: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 7 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 3,5 mm
- SW: 6 mm
- Utahovací moment max.: 2 Nm
- Síla pružiny1) F1: ~ 3 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 3,8 g
show article view
Provedení:
s držadlem a aretací
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- s držadlem a aretací – obrázek 3, Ocel
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 33 mm
- l2 min.: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 7 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 4 mm
- SW: 6 mm
- Utahovací moment max.: 2 Nm
- Síla pružiny1) F1: ~ 3 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 4,2 g
show article view
Provedení:
s držadlem a aretací
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- s držadlem a aretací – obrázek 3, Ocel
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 43,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 9,5 mm
- l5: 13,5 mm
- s min.: 5 mm
- SW: 8 mm
- Utahovací moment max.: 7 Nm
- Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 24 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 9,8 g
show article view
Provedení:
s držadlem a aretací
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- s držadlem a aretací – obrázek 3, Ocel
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 18 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 52 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 10,5 mm
- l5: 17 mm
- s min.: 6 mm
- SW: 10 mm
- Utahovací moment max.: 15 Nm
- Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 21 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 18 g
show article view
Provedení:
s držadlem a aretací
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- s držadlem a aretací – obrázek 3, Ocel
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 21 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 63,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 13,5 mm
- l5: 20,5 mm
- s min.: 8 mm
- SW: 12 mm
- Utahovací moment max.: 20 Nm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 33 g
show article view
Provedení:
s tažným kroužkem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- s tažným kroužkem, bez aretace – obrázek 1, Nerez
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 3,5 mm
- SW: 6 mm
- Utahovací moment max.: 2 Nm
- Síla pružiny1) F1: ~ 3 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 3,2 g
show article view
Provedení:
s tažným kroužkem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- s tažným kroužkem, bez aretace – obrázek 1, Nerez
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34,5 mm
- l2 min.: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 4 mm
- SW: 6 mm
- Utahovací moment max.: 2 Nm
- Síla pružiny1) F1: ~ 3 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 3,6 g
show article view
Provedení:
s tažným kroužkem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- s tažným kroužkem, bez aretace – obrázek 1, Nerez
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 18 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 45 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s min.: 5 mm
- SW: 8 mm
- Utahovací moment max.: 7 Nm
- Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 24 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 8,4 g
show article view
Provedení:
s tažným kroužkem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- s tažným kroužkem, bez aretace – obrázek 1, Nerez
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 24 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 57,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s min.: 6 mm
- SW: 10 mm
- Utahovací moment max.: 15 Nm
- Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 21 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 17 g
show article view
Provedení:
s tažným kroužkem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- s tažným kroužkem, bez aretace – obrázek 1, Nerez
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 30 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 71 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 9 mm
- l5: 20,5 mm
- s min.: 8 mm
- SW: 12 mm
- Utahovací moment max.: 20 Nm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 31 g
show article view
Provedení:
s držadlem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- s držadlem, bez aretace – obrázek 2, Nerez
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30 mm
- l2 min.: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 3,5 mm
- SW: 6 mm
- Utahovací moment max.: 2 Nm
- Síla pružiny1) F1: ~ 3 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 3,6 g
show article view
Provedení:
s držadlem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- s držadlem, bez aretace – obrázek 2, Nerez
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30,5 mm
- l2 min.: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 4 mm
- SW: 6 mm
- Utahovací moment max.: 2 Nm
- Síla pružiny1) F1: ~ 3 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 3,8 g
show article view
Provedení:
s držadlem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- s držadlem, bez aretace – obrázek 2, Nerez
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 40 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s min.: 5 mm
- SW: 8 mm
- Utahovací moment max.: 7 Nm
- Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 24 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 9,2 g
show article view
Provedení:
s držadlem, bez aretace
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- s držadlem, bez aretace – obrázek 2, Nerez
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 18 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 49 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s min.: 6 mm
- SW: 10 mm
- Utahovací moment max.: 15 Nm
- Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 21 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 18 g
show article view
Materiál
Pouzdro
- Ocel, zinkovaná
- Nerez 1.4305
Zajišťovací čep
Tažný kroužek
Držadlo
- Termoplast PA 6, černá, mat
Poznámky
Kontramatice se objednávají zvlášť.
Držadlo není demontovatelné.
Produkt:
kontramatice ISO 4035
d2: M6 mm
Objednací číslo:
22120.0704
- Ocel
- d2: M6
- TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
- Hmotnost: 1,3 g
Produkt:
kontramatice ISO 4035
d2: M8 mm
Objednací číslo:
22120.0705
- Ocel
- d2: M8
- TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
- Hmotnost: 2,8 g
Produkt:
kontramatice ISO 4035
d2: M10 mm
Objednací číslo:
22120.0706
- Ocel
- d2: M10
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Hmotnost: 5,3 g
Produkt:
kontramatice ISO 4035
d2: M12 mm
Objednací číslo:
22120.0708
- Ocel
- d2: M12
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Hmotnost: 7,6 g
Produkt:
kontramatice ISO 4035
d2: M6 mm
Objednací číslo:
22120.0714
- Nerez
- d2: M6
- TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
- Hmotnost: 1,3 g
Produkt:
kontramatice ISO 4035
d2: M8 mm
Objednací číslo:
22120.0715
- Nerez
- d2: M8
- TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
- Hmotnost: 2,8 g
Produkt:
kontramatice ISO 4035
d2: M10 mm
Objednací číslo:
22120.0716
- Nerez
- d2: M10
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Hmotnost: 5,3 g
Produkt:
kontramatice ISO 4035
d2: M12 mm
Objednací číslo:
22120.0718
- Nerez
- d2: M12
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Hmotnost: 7,6 g
Obsluha
U provedení s aretací se držadlo povytáhne, pootočí o 90° a zajistí pomocí zářezu (pokud čep má být zasunutý).
Datový list EH 22120. Zajišťovací kolíky – jednoduché provedení
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).