Stavitelné nohy se mohou univerzálně použít jako strojní nohy.
Patka je se závitovým čepem / maticí sešroubovaná pomocí šroubu z nerezi a navíc zalepena.
Tento výrobek 22593.0185 - Stavitelné nohy / se šroubem (d1: 80 mm, d2: M10, l1: 50 mm) je variantou skupiny výrobků Stavitelné nohy (EH 22593.)
Další detaily
Závitový kolík
Kontramatice
Talíř
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels