22593.0165 - Stavitelné nohy

Stavitelné nohy se mohou univerzálně použít jako strojní nohy.

Patka je se závitovým čepem / maticí sešroubovaná pomocí šroubu z nerezi a navíc zalepena.

Tento výrobek 22593.0165 - Stavitelné nohy / se šroubem (d1: 60 mm, d2: M12, l1: 125 mm) je variantou skupiny výrobků Stavitelné nohy (EH 22593.)

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se šroubem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Objednací číslo:
22593.0165
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • se šroubem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 125 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Hmotnost: 167 g
Stavitelné nohy

Materiál

Závitový kolík

  • Ocel, zinkovaná, pasivovaná

Kontramatice

  • Ocel, zinkovaná, pasivovaná, ISO 4032

Talíř

  • Ocel, zinkovaná, pasivovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22593.0165
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.