22800.0400 - Senzory polohy
pneumatický

Používá se při stavbě přípravků jako kontrolní poziční prvek pro předobrobené díly.

Odpovídající přesnost je mezi 0,015 - 0,075 mm podle plochy obrobku.

Kontrola usazení obrobku spočívá v uzavření vzduchového otvoru obrobkem a to je signalizované na kontrolní jednotce.

Tento výrobek 22800.0400 - Senzory polohy pneumatický / s montážní lištou () je variantou skupiny výrobků Senzory polohy pneumatický (EH 22800.)

Provedení
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s montážní lištou
Objednací číslo:
22800.0400
Dokumenty
Senzory polohy
  • s montážní lištou
  • Hmotnost: 237 g
Senzory polohy

Materiál

Podpěry

  • Nástrojová ocel, tvrzená, broušená

Těsnění

  • PVC

Montážní lišta

  • Ocel, brynýrovaná

Přívod vzduchu

  • Mosaz

Poznámky

Bližší informace dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22800.0400
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.