Používá se při stavbě přípravků jako kontrolní poziční prvek pro předobrobené díly.
Odpovídající přesnost je mezi 0,015 - 0,075 mm podle plochy obrobku.
Kontrola usazení obrobku spočívá v uzavření vzduchového otvoru obrobkem a to je signalizované na kontrolní jednotce.
Tento výrobek 22800.0010 - Senzory polohy pneumatický / připojení spodní/boční (d1: 16 mm, h1 h9: 13 mm) je variantou skupiny výrobků Senzory polohy pneumatický (EH 22800.)
Podpěry
Těsnění
Šroub
Přívod vzduchu
Bližší informace dle poptávky.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels