Pro bezdrátový příjem signálu ze snímací jednotky.
Anténa přijímá signál snímací jednotky a přenáší ho pomocí kabelu do vstupu přijímače. Tam je spojen kontakt odpovídající výstupu. Přijímačem lze přijímat maximálně 4 kanály.
Tento výrobek 22810.9020 - Přijímače signálu pro snímací jednotku / Univerzální přijímač signálu a anténa (l: 70 mm, b: 23 mm, h1: 90 mm) je variantou skupiny výrobků Přijímače signálu pro snímací jednotku (EH 22810.)
Bližší informace dle poptávky.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels