Pomocí tohoto kuličkového spoje lze rychle a snadno spojit, popř. zajistit různé díly nebo nářadí.
Tento výrobek 22340.0905 - Řemenové třmeny samojistné, s upevňovacími kroužky / (d1 -0,03 -0,06: 6 mm) je variantou skupiny výrobků Řemenové třmeny samojistné, s upevňovacími kroužky (EH 22340.)
Čípek
Pouzdro
Kroužek
Pružina
Dodání čepu nebo pouzdra samostatně dle poptávky.
Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels