Řemenovým třmenem v kombinaci s pouzdrem lze rychle a bezpečně spojit díly.
Pouzdra jsou vyrobena z nerezi. K dispozici jsou tři varianty - montáž do dřeva (obr. 2 a obr. 4), montáž do plastu (obr. 3) a s přidržením (obr. 5 a obr. 6). Pouzdra (obr. 2, obr. 3 a obr. 5) umožňují aretaci v polohách 4 x 90°. Pouzdra (obr. 4 a obr. 6) se dají v zaaretovaném stavu otáčet o 360°.
Robustní díl vyrobený z nerezi. Je bezúdržbový, bezhlučný a nelze jej ztratit.
Tento výrobek 22330.0409 - Řemenové třmeny samojistné, s držákem, kompaktní tvar / pouzdro, montáž do dřeva, otočné o 360° (Jmenovitý průměr d1: 6,1 mm, l1: 1 mm, l2: 9 mm) je variantou skupiny výrobků Řemenové třmeny samojistné, s držákem, kompaktní tvar (EH 22330.)
Pouzdro
Nestandardní provedení dle poptávky.
Montáž do dřeva (obrázek 2 a 4)
Upozornění: Průměr vrtáku (D2) pro předvrtání díry pro zajišťovací šroub závisí na použitém šroubu.
Montáž do plastu (obrázek 3)
Upozornění: Volitelný průměr vrtané díry závisí na tvrdosti plastu.
Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels