Podpěry jednoduché DIN 6320 se šroubem

EH 22640.

Podpěry jednoduché mohou být nasazeny také jako podpěry a dorazy.

Dosedací plocha rovná.

Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků

h [mm]
d1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Objednací číslo:
22640.0061
CAD
Dokumenty
Podpěry jednoduché
  • h: 10 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 8 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • Utahovací moment max.: 7 Nm
  • Hmotnost: 7,8 g
show article view
Podpěry jednoduché
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
Objednací číslo:
22640.0062
CAD
Dokumenty
Podpěry jednoduché
  • h: 20 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 6 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • Utahovací moment max.: 7 Nm
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Podpěry jednoduché
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Objednací číslo:
22640.0081
CAD
Dokumenty
Podpěry jednoduché
  • h: 15 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 10 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • Utahovací moment max.: 7 Nm
  • Hmotnost: 19 g
show article view
Podpěry jednoduché
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
Objednací číslo:
22640.0082
CAD
Dokumenty
Podpěry jednoduché
  • h: 30 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • Utahovací moment max.: 18 Nm
  • Hmotnost: 35 g
show article view
Podpěry jednoduché
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Objednací číslo:
22640.0101
CAD
Dokumenty
Podpěry jednoduché
  • h: 20 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • Utahovací moment max.: 32 Nm
  • Hmotnost: 41 g
show article view
Podpěry jednoduché
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Objednací číslo:
22640.0102
CAD
Dokumenty
Podpěry jednoduché
  • h: 40 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • Utahovací moment max.: 32 Nm
  • Hmotnost: 80 g
show article view
Podpěry jednoduché
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Objednací číslo:
22640.0121
CAD
Dokumenty
Podpěry jednoduché
  • h: 25 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • Utahovací moment max.: 60 Nm
  • Hmotnost: 70 g
show article view
Podpěry jednoduché
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Objednací číslo:
22640.0122
CAD
Dokumenty
Podpěry jednoduché
  • h: 50 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • Utahovací moment max.: 60 Nm
  • Hmotnost: 129 g
show article view
Podpěry jednoduché

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, netvrzená, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22640. Podpěry jednoduché – DIN 6320 se šroubem
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.