Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 24 výsledků
Provedení:
DIN 6321, stará norma
Další detaily
DIN 6321, stará norma
d1 : 6 mm
h h9: 5 mm
d2 n6: 4 mm
l: 6 mm
Montážní otvor D1 H7: 4 mm
Hmotnost: 1,8 g
show article view
Provedení:
DIN 6321, stará norma
Další detaily
DIN 6321, stará norma
d1 : 10 mm
h h9: 8 mm
d2 n6: 6 mm
l: 8 mm
Montážní otvor D1 H7: 6 mm
Hmotnost: 6,2 g
show article view
Provedení:
DIN 6321, stará norma
Další detaily
DIN 6321, stará norma
d1 : 16 mm
h h9: 5 mm
d2 n6: 8 mm
l: 10 mm
Montážní otvor D1 H7: 8 mm
Hmotnost: 11 g
show article view
Provedení:
DIN 6321, stará norma
Další detaily
DIN 6321, stará norma
d1 : 16 mm
h h9: 13 mm
d2 n6: 8 mm
l: 10 mm
Montážní otvor D1 H7: 8 mm
Hmotnost: 24 g
show article view
Provedení:
DIN 6321, stará norma
Další detaily
DIN 6321, stará norma
d1 : 25 mm
h h9: 8 mm
d2 n6: 12 mm
l: 14 mm
Montážní otvor D1 H7: 12 mm
Hmotnost: 41 g
show article view
Provedení:
DIN 6321, stará norma
Další detaily
DIN 6321, stará norma
d1 : 25 mm
h h9: 20 mm
d2 n6: 12 mm
l: 14 mm
Montážní otvor D1 H7: 12 mm
Hmotnost: 88 g
show article view
Provedení:
DIN 6321, stará norma
Další detaily
DIN 6321, stará norma
d1 : 40 mm
h h9: 13 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Montážní otvor D1 H7: 20 mm
Hmotnost: 171 g
show article view
Provedení:
DIN 6321, stará norma
Další detaily
DIN 6321, stará norma
d1 : 40 mm
h h9: 32 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Montážní otvor D1 H7: 20 mm
Hmotnost: 358 g
show article view
Provedení:
Doplňkové velikosti
Další detaily
Doplňkové velikosti
d1 : 6 mm
h h9: 2,5 mm
d2 n6: 4 mm
l: 6,5 mm
Montážní otvor D1 H7: 4 mm
Hmotnost: 1,2 g
show article view
Provedení:
Doplňkové velikosti
Další detaily
Doplňkové velikosti
d1 : 6 mm
h h9: 4,5 mm
d2 n6: 4 mm
l: 8,5 mm
Montážní otvor D1 H7: 4 mm
Hmotnost: 1,9 g
show article view
Provedení:
Doplňkové velikosti
Další detaily
Doplňkové velikosti
d1 : 8 mm
h h9: 4 mm
d2 n6: 5 mm
l: 8 mm
Montážní otvor D1 H7: 5 mm
Hmotnost: 3,1 g
show article view
Provedení:
Doplňkové velikosti
Další detaily
Doplňkové velikosti
d1 : 8 mm
h h9: 7 mm
d2 n6: 5 mm
l: 8 mm
Montážní otvor D1 H7: 5 mm
Hmotnost: 4,2 g
show article view
Provedení:
Doplňkové velikosti
Další detaily
Doplňkové velikosti
d1 : 10 mm
h h9: 4,5 mm
d2 n6: 6 mm
l: 8,5 mm
Montážní otvor D1 H7: 6 mm
Hmotnost: 4,4 g
show article view
Provedení:
Doplňkové velikosti
Další detaily
Doplňkové velikosti
d1 : 12 mm
h h9: 6 mm
d2 n6: 6 mm
l: 10 mm
Montážní otvor D1 H7: 6 mm
Hmotnost: 7,6 g
show article view
Provedení:
Doplňkové velikosti
Další detaily
Doplňkové velikosti
d1 : 12 mm
h h9: 10 mm
d2 n6: 6 mm
l: 10 mm
Montážní otvor D1 H7: 6 mm
Hmotnost: 11 g
show article view
Provedení:
Doplňkové velikosti
Další detaily
Doplňkové velikosti
d1 : 20 mm
h h9: 6 mm
d2 n6: 10 mm
l: 12 mm
Montážní otvor D1 H7: 10 mm
Hmotnost: 21 g
show article view
Provedení:
Doplňkové velikosti
Další detaily
Doplňkové velikosti
d1 : 20 mm
h h9: 12 mm
d2 n6: 10 mm
l: 12 mm
Montážní otvor D1 H7: 10 mm
Hmotnost: 36 g
show article view
Provedení:
Doplňkové velikosti
Další detaily
Doplňkové velikosti
d1 : 25 mm
h h9: 30 mm
d2 n6: 12 mm
l: 14 mm
Montážní otvor D1 H7: 12 mm
Hmotnost: 124 g
show article view
Provedení:
Doplňkové velikosti
Další detaily
Doplňkové velikosti
d1 : 30 mm
h h9: 25 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Montážní otvor D1 H7: 16 mm
Hmotnost: 164 g
show article view
Provedení:
Doplňkové velikosti
Další detaily
Doplňkové velikosti
d1 : 30 mm
h h9: 40 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Montážní otvor D1 H7: 16 mm
Hmotnost: 248 g
show article view
Provedení:
Doplňkové velikosti
Další detaily
Doplňkové velikosti
d1 : 30 mm
h h9: 50 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Montážní otvor D1 H7: 16 mm
Hmotnost: 305 g
show article view
Provedení:
Doplňkové velikosti
Další detaily
Doplňkové velikosti
d1 : 30 mm
h h9: 65 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Montážní otvor D1 H7: 16 mm
Hmotnost: 385 g
show article view
Provedení:
Doplňkové velikosti
Další detaily
Doplňkové velikosti
d1 : 30 mm
h h9: 80 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Montážní otvor D1 H7: 20 mm
Hmotnost: 485 g
show article view
Provedení:
Doplňkové velikosti
Další detaily
Doplňkové velikosti
d1 : 30 mm
h h9: 100 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Montážní otvor D1 H7: 20 mm
Hmotnost: 594 g
show article view
Materiál
Nástrojová ocel, tvrzená, broušená
Datový list EH 22630. Podpěry – částečně dle DIN 6321 (stará norma)
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.