Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků
Další detaily
d1 : M5
l1 ±1: 37 mm
d2 : 8,5 mm
l2 : 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 2,5 mm
SW1 : 4 mm
SW2 : 2,5 mm
SW3 : 8 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -60 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 4,9 g
show article view
Další detaily
d1 : M6
l1 ±1: 44 mm
d2 : 8,5 mm
l2 : 5 mm
l3 : 31,5 mm
l4 : 3 mm
SW1 : 4,5 mm
SW2 : 3 mm
SW3 : 10 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -60 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 7,5 g
show article view
Další detaily
d1 : M8
l1 ±1: 63,3 mm
d2 : 12,5 mm
l2 : 8,7 mm
l3 : 49 mm
l4 : 4 mm
SW1 : 6 mm
SW2 : 4 mm
SW3 : 13 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -60 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 20 g
show article view
Další detaily
d1 : M10
l1 ±1: 73,3 mm
d2 : 12,5 mm
l2 : 8,7 mm
l3 : 56,9 mm
l4 : 5 mm
SW1 : 8 mm
SW2 : 5 mm
SW3 : 17 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -60 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 37 g
show article view
Další detaily
d1 : M12
l1 ±1: 84,4 mm
d2 : 16,8 mm
l2 : 12 mm
l3 : 64,3 mm
l4 : 6 mm
SW1 : 9 mm
SW2 : 6 mm
SW3 : 19 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -60 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 61 g
show article view
Další detaily
d1 : M16
l1 ±1: 84,4 mm
d2 : 16,8 mm
l2 : 12 mm
l3 : 62,7 mm
l4 : 8 mm
SW1 : 11 mm
SW2 : 8 mm
SW3 : 24 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -60 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 106 g
show article view
Materiál
Kulový element
Matice
Talíř
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Datový list EH 22600. Opěrky – s plastovou plochou, výkyvné
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.