22280.0024 - Otočná podložka
DIN 6371 se šroubem DIN 923

Velikost d3 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
s - -0,2 [mm]
Odpovídající šroub [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Velikost d3 [mm]:
24 mm
b [mm]:
25,5 mm
d1 [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
40,6 mm
l2 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
62 mm
l4 [mm]:
40 mm
s -0,2 [mm]:
15,8 mm
Odpovídající šroub [mm]:
M8 x 16 mm
Objednací číslo:
22280.0024
Dokumenty
Otočná podložka
  • Velikost d3: 24 mm
  • b: 25,5 mm
  • d1: 82 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 40,6 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 62 mm
  • l4: 40 mm
  • s -0,2: 15,8 mm
  • Odpovídající šroub: M8 x 16 mm
  • Hmotnost: 430 g
Otočná podložka

Materiál

Šroub s plochou hlavou

  • Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8

Otočná podložka

  • Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná

Montáž

Otočnou pojistnou podložku lze namontovat oboustranně pomocí přibaleného šroubu s možností volby otáčení vpravo nebo vlevo.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22280.0024
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.