22280.0020 - Otočná podložka
DIN 6371 se šroubem DIN 923

Velikost d3 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
s - -0,2 [mm]
Odpovídající šroub [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Velikost d3 [mm]:
20 mm
b [mm]:
21,5 mm
d1 [mm]:
74 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
36,6 mm
l2 [mm]:
28 mm
l3 [mm]:
55 mm
l4 [mm]:
36 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
Odpovídající šroub [mm]:
M8 x 12 mm
Objednací číslo:
22280.0020
Dokumenty
Otočná podložka
  • Velikost d3: 20 mm
  • b: 21,5 mm
  • d1: 74 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 36,6 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 55 mm
  • l4: 36 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • Odpovídající šroub: M8 x 12 mm
  • Hmotnost: 265 g
Otočná podložka

Materiál

Šroub s plochou hlavou

  • Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8

Otočná podložka

  • Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná

Montáž

Otočnou pojistnou podložku lze namontovat oboustranně pomocí přibaleného šroubu s možností volby otáčení vpravo nebo vlevo.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22280.0020
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.